Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos

Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos

Variedade única

Realize ligações de placas de circuitos impressos de fácil manutenção para sinais, dados e potência.

Voltar para Produtos

Categorias

Procurar em Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Quer seja uma ligação de parafuso ou por mola push-in, como borne para placa de circuitos impressos ou conector de fácil manutenção, para dois a 24 polos: a vasta gama de produtos COMBICON oferece para quase todas as aplicações a tecnologia de ligação certa para a transmissão de sinais, dados ou potência.

Vantagens

  • Máxima flexibilidade graças a inúmeras tecnologias de ligação, tais como parafuso ou mola
  • Vasta gama de aplicações graças a diferentes passos e números de polos
  • Máxima fiabilidade graças a material de alta qualidade
  • Apoio Design-in competente por especialistas de produto experientes
  • Variantes adaptadas de forma específica ao cliente permitem soluções personalizadas

Bornes para placas de circuitos impressos

Bornes para placas de circuitos impressos  

Bornes para placas de circuitos impressos

Os bornes para placas de circuitos impressos permitem a transmissão fácil e segura de sinais, dados e potência diretamente para a placa de circuito impresso. Este tipo de ligação com economia de espaço é apropriado para uma grande quantidade de aplicações na área dos processos e da indústria.

  • Para secções transversais do condutor de 0,14 a 95 mm2
  • Para correntes de até 232 A e tensões de até 1000 V
  • Com ligação de parafuso, mola ou IDC
  • Para passos de 2,5 a 20 mm

Conectores para placas de circuitos impressos

Conectores para placas de circuitos impressos  

Conectores para placas de circuitos impressos

Os nossos conectores para placas de circuitos impressos oferecem uma ligação de condutores universais e de fácil manutenção para quase todos os designs de equipamentos de diferentes indústrias e mercados.

  • Para secções transversais do condutor de 0,14 a 35 mm2
  • Para correntes até 125 A e tensões até 1000 V
  • Com ligação de parafuso, mola, IDC, pierce ou por cravação
  • Bloqueio através de sistemas de encaixe ou flanges roscados

Conector Board-to-Board

Conector Board-to-Board  

Conector Board-to-Board

Com os conectores Board-to-Board da série FINEPITCH​, a Phoenix Contact​ oferece pela primeira vez soluções blindadas e não blindadas para a transmissão de sinais e dados. Realize orientações de placa de circuito impresso personalizadas com diferentes formatos, alturas de empilhamento e números de polos nos passos de 0,8 mm e 1,27 mm.

Bornes de passagem de corrente elevada

Bornes de passagem de corrente elevada  

Bornes de passagem de corrente elevada

Com os bornes de passagem de corrente elevada, poderá transmitir correntes e tensões elevadas de forma segura e fiável através da parede do invólucro. As várias tecnologias de ligação permitem soluções de transmissão flexíveis.

  • Para secções transversais do condutor de 4 a 150 mm2
  • Para correntes de até 309 A e tensões de até 1000 V
  • Com ligação por parafuso, mola, T-LOX ou terminal de olhal
  • Para espessuras de parede de 1 a 6 mm

Bornes para placa de circuitos impressos configuráveis

Bornes para placa de circuitos impressos configuráveis  

Bornes para placa de circuitos impressos configuráveis

Bornes para placa de circuitos impressos configuráveis da série modular SPT alimentam a sua eletrónica industrial com uma resistência à tensão máxima de 1500 V. O configurador de produtos orienta-o rapidamente até à sua régua de bornes: com amplos espectros de cores, a pedido até mesmo com diversas secções transversais combináveis, e com permanente acesso aos seus dados de configuração.

Ligações de placa de circuitos impressos específicas para cada cliente

Conector de placa de circuito impresso  

Ligações de placa de circuitos impressos específicas para cada cliente

Necessita de uma solução de ligação personalizada? A Phoenix Contact oferece uma grande variedade de adaptações específicas para clientes - seja como variantes muito semelhantes às linhas de série ou como desenvolvimento completamente inédito.

  • Variantes de cor em preto, cinzento claro, cinzento e azul
  • Impressões individuais
  • Codificações para segurança adicional
  • Soluções individuais a pedido

Outras informações
Certificação e aprovação

Phoenix Contact

+351 219 112 764

Francisco Mendes

Engº Francisco Mendes

Product Manager

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Conectores

Serviço


Competência e muito mais

Conheça o nosso mundo de conectores e invólucros eletrónicos.


Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos

Soluções de ligação inovadoras

Navegador de produtos para conectores e invólucros eletrónicos

Navegador de produtos

Conectores e invólucros eletrónicos compactos em resumo.

Saber mais

União roscada M12 com compensação de tolerância

Seguras e rápidas: as excelentes uniões roscadas para caixas.

União roscada M12 com compensação de tolerância
Saber mais

Notícias

Todas as notícias