Voltar para a vista geral

Conectores para placas de circuitos impressos com a nova tecnologia de encaixe direto SKEDD

Conectores para placas de circuitos impressos SDC 2,5 com tecnologia de encaixe direto SKEDD  

Conectores para placas de circuitos impressos com tecnologia de encaixe direto SKEDD

Os conectores para placas de circuitos impressos SDC 2,5 ligam-se diretamente às placas de circuitos impressos através de perfurações com contacto graças à nova tecnologia de encaixe direto SKEDD. Tal é possível sem ferramenta e sem cabeçalho adicional.

Vantagens

  • A tecnologia de encaixe direto SKEDD permite o poscionamento flexível na placa de circuitos impressos
  • Componentes e processo com custos reduzidos: basta encaixar com a mão e unir à prova de vibração
  • Ligação push-in sem ferramenta e rápida
  • Operação intuitiva devido aos botões de pressão com cores distintas
  • Operação intuitiva devido aos botões de pressão com cores distintas

Características principais

  • Correntes: até 12 A
  • Tensões: até 320 V (300 V UL)
  • Secções transversais do condutor: 0,2 mm² ... 2,5 mm²
  • Passo: 5,0 mm
  • 1 a 16 polos

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos

Serviço

Conectores para placas de circuitos impressos SDC 2,5

Diretamente na placa de circuitos impressos graças à nova tecnologia de encaixe direto SKEDD

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar