Terminais de ligação do motor

Ligação simples de motores

Ligação simples de motores

Proceda à cablagem dos seus motores de forma rápida e com economia de espaço.

Voltar para Ligação de mola de tração

Categorias

Procurar em Terminais de ligação do motor

Exibir todos os produtos dessa categoria

Para a ligação simples de motores, utilize as réguas de bornes de quatro níveis para uma secção transversal nominal de 2,5 mm² e 4 mm². Possibilidades de inscrição de grande superfície para uma cablagem segura e resumo no quadro de distribuição.

As suas vantagens

  • Eficiente em termos de espaço graças a três potenciais numa caixa de terminais compacta
  • Transparente devido às possibilidades de inscrição de grande superfície
  • Redução dos custos de logística com o acessório do sistema CLIPLINE complete uniforme

Ligação de motores com economia de espaço e tempo

Efetuar a cablagem dos motores trifásicos de forma compacta  

Efetuar a cablagem dos motores trifásicos de forma compacta

Com os terminais de ligação do motor, pode efetuar a cablagem dos motores trifásicos de forma eficiente em termos de espaço, com uma largura de bornes de 5,2 mm ou 6,2 mm. Cada ponto do borne oferece um contacto de teste adicional para o conector de teste com diâmetro de 2,3 mm.

Terminal de ligação do motor monofásico

Efetuar a cablagem dos motores monofásicos de forma compacta  

Efetuar a cablagem dos motores monofásicos de forma compacta

Com os terminais de instalação STI, efetue a cablagem dos motores monofásicos de forma eficiente em termos de espaço, com uma largura de bornes de 5,2 mm. A possibilidade de ligação em ponte das fases em cada nível reduz o tempo de cablagem.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar