Gestão de máquinas e de motores

Arrancadores de motor híbridos - com funcionalidade de rede

Proteger, monitorizar e medir de forma eficiente

Detete todos os estados de carga críticos e meça com precisão a energia de motores e máquinas.

Voltar para Monitorização e diagnóstico

Categorias

Procurar em Gestão de máquinas e de motores

Exibir todos os produtos dessa categoria

Proteja os seus motores e sistemas: o gestor de motor da Phoenix Contact combina a identificação de sobrecarga e de carga insuficiente num só equipamento. Em caso de emergência, protege o motor e desativa o acionamento.

Monitorize os seus motores e máquinas: a gestão eletrónica de máquinas une a medição de energia precisa à indicação e monitorização de parâmetros importantes de motores, máquinas ou outros consumidores trifásicos.

Mantenha os dados de processo sempre debaixo de olho: por ex. grandezas elétricas (U, I, P, cos phi, S, B), horas de funcionamento e ciclos de comutação.

Vantagens

  • Proteção total do motor integrada graças à função bimetálica e avaliação do termístor
  • Proteção dos componentes de elevada qualidade do sistema graças aos limiares de comutação e de sinalização que podem ser parametrizados livremente
  • Recolha de dados de produção e de energia sem sensores complexos
  • Interface de conector de bus para calha DIN para ligação e transmissão diretas de dados do processo
  • Elevada disponibilidade da instalação devido a intervalos do serviço baseados nos dados do processo
  • Utilização flexível no quadro de comando central e no quadro de comando descentralizado
  • Os gestores de motor e de máquinas são um componente do sistema COMPLETE line

Gestor de motor – monitorizar fiavelmente

Monitorizar com confiança – controlar de forma precisa e rápida

Os gestores de motor da Phoenix Contact monitorizam os motores quanto à sobrecarga e carga insuficiente, funcionamento, sujidade e desgaste. Assim, pode proteger, por exemplo, bombas, atuadores, ventiladores, esteiras transportadoras e ferramentas para a máquina a longo prazo.

Parametrização simples

A parametrização é realizada através do conceito FDT/DTM com o software IFS-Conf da Phoenix Contact.

Gestor de máquinas – Medição de energia eficiente

Medição precisa com transformador de corrente externo

A combinação do gestor de máquinas eletrónico e do transformador de corrente externo permite-lhe monitorizar motores, máquinas e consumidores trifásicos de forma eficiente. Estão disponíveis duas variantes com os intervalos de corrente de até 90 A e 160 A.

Comunicação simples e contínua

Interligue o gestor de máquinas através do gateway a todos os sistemas de bus de campo convencionais (PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™). Comunicação contínua para Industrie 4.0 graças à transmissão de dados opcional via OPC UA.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760