Monitorização de lâminas de rotor modular para aerogeradores

Monitorização de lâminas de rotor modular para aerogeradores

Monitorização contínua do estado

Beneficie de soluções fiáveis para aumento do rendimento do seu sistema.

Voltar para Monitorização e diagnóstico

Categorias

Procurar em Monitorização de lâminas de rotor para aerogeradores

Exibir todos os produtos dessa categoria

A Phoenix Contact disponibiliza uma monitorização de lâminas de rotor modular para medição de corrente de descarga atmosférica, deteção de gelo e monitorização de carga. A nossa solução está disponível em diversas variantes e também pode ser integrada posteriormente de forma fiável em sistemas existentes.

Vantagens

  • Disponibilidade máxima de aerogeradores mesmo em condições extremas
  • Trabalhos de manutenção planeáveis e adaptação da parametrização através de acesso remoto
  • Integração simples em sistemas existentes graças a interfaces abertas
  • Deteção de danos precoce e intervalos de manutenção otimizados graças a monitorização contínua

Características principais

  • Sistema modular baseado num controlador de PLCnext Technology
  • Medição da temperatura e deteção de gelo no exterior uma lâmina de rotor
  • Medição de quedas de raios
  • Medição e avaliação de cargas
  • Integração de modelos Matlab Simulink

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Sistema de monitorização das lâminas de rotor

Sistema completo para monitorização unificada das lâminas de rotor