Conectores de marshalling e módulos de distribuição de potencial

Conectores de marshalling

Marshalling compacto, simples e intuitivo

Faça o marshalling de sinais com um inovador sistema de controlo por cores e com até menos 20 por cento de espaço necessário.

Voltar para Réguas de bornes para a tecnologia de processos

Categorias

Procurar em Conectores de marshalling e módulos de distribuição de potencial

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os conectores de marshalling compactos PTRV destinam-se ao marshalling claro de sinais no campo da automação. A cablagem de um grande número de condutores é simplificada através de níveis configuráveis individualmente por cores. Em combinação com a cablagem frontal, evitam-se erros na ligação.

Vantagens

  • Densidade de sinal máxima e até menos 20 por cento de espaço necessário graças ao formato compacto
  • Atribuição colorida e com configuração livre de condutor e ponto de ligação para uma instalação intuitiva e segura
  • Verificação cómoda graças a ligações de teste de 2,3 mm de acesso livre centradas entre pontos de ligação
  • Etiquetagem com área grande sem divisões para a identificação da matriz
  • Estão disponíveis variantes sem botão de pressão
  • Redução dos custos logísticos com os acessórios universais do sistema CLIPLINE complete

Configurar os conectores de marshalling com cores

Configure os conectores de marshalling conforme os seus desejos

Os conectores de marshalling podem ser facilmente configurados na lista de produtos "Conectores de marshalling montáveis" e encomendados com um clique no rato. Para isso selecione a variante a configurar e defina depois a cor do compartimento de conexão.

Selecionar variantes de configuraçãoOs artigos podem ser encontrados na lista de produtos "Conectores de marshalling montáveis"
Variantes de configuração dos bornes de marshallingConectores de marshalling, de 4 polos, cor do lado esquerdo livremente configurável, cor do lado direito: vermelho
PTRV 4 /COL-RD 3001754
Cor do lado esquerdo livremente configurável, cor do lado direito: branco
PTRV 4 /COL-WH 3001871
Cor do lado esquerdo: vermelho, cor do lado direito livremente configurável
PTRV 4 /RD-COL 3001872
Cor do lado esquerdo: branco, cor do lado direito livremente configurável
PTRV 4 /COL-WH 3001874
Cores dos lados esquerdo e direito livremente configuráveis, a mesma cor por andar
PTRV 4 /COL-COL 3001875
Conectores de marshalling, de 8 polos, cor do lado esquerdo livremente configurável, lado direito: 4 compartimentos superiores vermelhos, 4 compartimentos inferiores brancos
PTRV 8 /COL-RDWH 3001851
Cor do lado esquerdo livremente configurável, lado direito: 4 compartimentos superiores brancos, 4 compartimentos inferiores vermelhos
PTRV 8 /COL-WHRD 3001876
Lado esquerdo: 4 compartimentos superiores vermelhos, 4 compartimentos inferiores brancos, cor do lado direito livremente configurável
PTRV 8 /RDWH-COL 3001877
Lado esquerdo: 4 compartimentos superiores vermelhos, 4 compartimentos inferiores brancos, cor do lado direito livremente configurável
PTRV 8 /WHRD-COL 3001878
Cores dos lados esquerdo e direito livremente configuráveis, a mesma cor por andar
PTRV 8 /COL-COL 3001879

Exemplo de pedido

Um conector de marshalling com oito níveis deve possuir a seguinte configuração, p. ex. conforme DIN VDE 0815:

O lado direito está assinalado a vermelho nos níveis superiores 1-4 e a branco nos níveis inferiores 5-8. Os níveis do lado esquerdo devem ter cores atribuídas.
Nível 1: azul
Nível 2: vermelho
Nível 3: cinzento
Nível 4: amarelo
Nível 5: verde
Nível 6: castanho
Nível 7: branco
Nível 8: preto
Para isso, selecione a partir dos artigos configuráveis PTRV 8 /COL-RDWH com o número de artigo 3001851.

2. Definir as cores dos níveis 
Exemplo de pedido para um borne de marshallingOs dados do exemplo de encomenda seriam:
n.º de artigo / Nível 1 / Nível 2 / Nível 3 / Nível 4 / Nível 5 / Nível 6 / Nível 7 / Nível 8
3001851 / BU / RD / GY / YE / GN / BN / WH / BK
Conectores de marshalling livremente configuráveis com onze cores à escolha
BU = azul
RD = vermelho
GY = cinzento
YE = amarelo
GN = verde
BN = castanho
WH = branco
BK = preto
VT = roxo
OG = cor de laranja
PK = cor de rosa

Conectores de marshalling pré-montados

Conectores de marshalling pré-montados  

Conectores de marshalling pré-montados conforme o código de cores

Os conectores de marshalling também estão disponíveis pré-montados com diferentes esquemas de cores padronizados, p. ex., conforme DIN VDE 0815.

Módulo de distribuição de potencial

Distribuição de potencial e alimentação simplificadas e compactas  

Distribuição de potencial e alimentação simplificadas e compactas

Com o borne PTRVB ...-PV podem ser realizadas distribuições de potencial com um máximo de 32 ligações, que podem ser ampliadas para blocos de distribuição de potencial através de pontes montáveis.
O distribuidor de potencial PTRVB …-FI permite realizar alimentações até 6 mm² e 37 A. Para uma atribuição de potencial clara, estão disponíveis variantes, p. ex., nas cores azul e vermelho.

Blocos de distribuição push-in PTFIX prontos a utilizar – desembalar, ligar, já está!

Distribuir potencial simples e rapidamente com blocos de distribuição push-in  

Distribuir potencial simples e rapidamente com blocos de distribuição push-in

Os blocos prontos a ligar permitem a montagem rápida sem criação manual de pontes com uma vantagem temporal máxima de 80 %. Os blocos de distribuição e de alimentação com 6, 12 e 18 pontos de ligação estão disponíveis em onze cores para assegurar uma instalação intuitiva e segura.

Pode encontrar mais informações sobre os blocos de distribuição push-in na categoria réguas de bornes, ligação push-in

Painéis de marshalling

Conceito de painéis modular para máxima densidade do sinal  

Conceito de painéis modular para máxima densidade do sinal

Os painéis de marshalling PTMC oferecem-lhe, graças ao seu formato, a máxima intensidade de sinal durante o marshalling no campo de automação. O formato modular com um número exato de polos com elementos da matriz configurados com cores garantem uma cablagem clara e sem erros. Os elementos individuais estão disponíveis em onze cores.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar