Marcação e etiquetagem

Marcação e etiquetagem

Surpreendentemente simples

O MARKING system facilita a sua vida laboral com soluções completas profissionais para marcação industrial.

Voltar para Produtos

Categorias

Procurar em Marcação e etiquetagem

Exibir todos os produtos dessa categoria

Soluções de marcação e identificação industriais da Phoenix Contact facilitam o seu trabalho diário. A oferta de sistema integral, composta por um software de planeamento e marcação profissional, sistemas de impressão inovadores e materiais de marcação para todas as áreas de aplicação, oferece-lhe soluções intuitivas e fáceis de utilizar desde o planeamento à marcação acabada.

Vantagens

  • Sistemas de impressão fáceis de utilizar graças a interfaces de utilizador intuitivas com ecrã tátil
  • Impressão industrial facilitada: evita-se de erros de impressão graças à deteção automática do material
  • Impressão em segundos: realizar placas de identificação no local e utilizar imediatamente
  • Facilitar processos: instalação rápida e integração descomplicada na sua infraestrutura
  • Trabalho confortável graças à importação de dados a partir do programa CAE para o software de planeamento e marcação e introdução fácil de dados de marcação diretamente na impressora

Etiquetar individualmente

Etiquetagens individuais sistema MARKING da Phoenix Contact  

Etiquetar de forma rápida, fácil e individual com o sistema MARKING

O sistema MARKING é a solução inteligente para etiquetagem rápida e fácil de bornes, condutores, cabos e aparelhos. Assim, o software, o hardware e o material têm a maior adequação possível entre si.

Um software para todos os sistemas

O software de planeamento e marcação de alto desempenho PROJECT complete permite realizar projetos de calhas metálicas e marcações de forma mais fácil e intuitiva que nunca. Uma interface para todos os programas CAE convencionais permite a importação direta de dados a partir do planeamento elétrico. Uma função de autocorreção complementa os acessórios necessários para as suas calhas metálicas. Com um clique, transfere a lista de peças diretamente para a Internet e pode realizar a aquisição sem desvios

Sistemas de impressão para cada requisito

Para cada um dos seus requisitos de marcação existe um sistema de impressão adequado. Marcações resistentes à máxima velocidade é o que oferece a BLUEMARK ID com a inovadora tecnologia LED UV. A TOPMARK NEO realiza marcações laser para as máximas exigências. Um vasto portfólio de diferentes impressoras por termotransferência permite marcar de forma eficiente materiais em rolo, cartões e folhas para cada aplicação.

Material ideal para a sua aplicação

A gama de produtos MARKING system cobre todas as aplicações com os mais diversos materiais de marcação. Variantes versáteis para a marcação de bornes, condutores e cabos, dispositivos e sistemas cobrem cada situação de montagem e requisito. A resistência das marcações, mesmo em condições extremas, é comprovada por inúmeros ensaios de laboratório e cumpre todas as normas e padrões internacionais. A app Marking orienta-o de forma intuitiva e clara na escolha do material de marcação ideal para a sua aplicação.

Marcação pronta a utilizar

Marcações padrão e placas pré-rotuladas da Phoenix Contact  

Vasta gama de produtos sistema MARKING

Precisa de uma marcação padrão ou de uma placa pré-rotulada para a sua aplicação?

Selecione de entre a nossa vasta gama de produtos, por ex. marcação de bornes com numeração sequencial ou placas de advertência para colocação em aparelhos.

Phoenix Contact

+351 219 112 764

Francisco Mendes

Engº Francisco Mendes

Product Manager

Marcações a laser? A Phoenix Contact faz!

Phoenix Contact Portugal ampliou a sua oferta de Serviços de Rotulagem customizada.

Serviçod e rotulagem a laser
Saiba mais