Cloud Computing

Cloud Computing

O pioneiro da sua digitalização

Parta já hoje rumo ao futuro – venha connosco ao mundo da digitalização.

Voltar para Produtos

Categorias

Procurar em Cloud Computing

Exibir todos os produtos dessa categoria

Cloud Computing é a interligação inteligente de processos comerciais, objetos, sistemas, componentes e pessoas. A Phoenix Contact disponibiliza, através da Proficloud, uma solução de cloud profissional completa feita à medida das suas necessidades em termos de solução de cloud – desde dispositivos de cloud, passando pela plataforma adequada até aos serviços inteligentes.

Vantagens

  • Iniciação fácil no mundo da digitalização com mínimo esforço para si graças a soluções IoT prontas a utilizar da Phoenix Contact
  • Acesso flexível a dados a qualquer momento e em qualquer lugar graças aos serviços inteligentes da Proficloud
  • Capacidade de expansão e dimensionamento simples graças a recursos de TI dinâmicos que pode adaptar de forma rápida e personalizada aos requisitos do seu mercado
  • Comunicação segura entre sistemas inteligentes e Proficloud através de encriptação TLS

Serviços Inteligentes – O motor de crescimento da Industrie 4.0

Exemplo de aplicação  

Novos potenciais de criação de valor com serviços inteligentes da Phoenix Contact

Equipe-se para a quarta revolução industrial e abra novas oportunidades de criação de valor para a sua empresa com os dispositivos e serviços inteligentes da Phoenix Contact.

Os nossos serviços inteligentes colocam-no, enquanto utilizador, no centro da questão. Retire o máximo potencial dos seus dados através de uma ligação em rede de vários locais, visualizações facilmente entendíveis e análises abrangentes, como, por exemplo, algoritmos de aprendizagem automática para Predictive Maintenance. Beneficie de ciclos de edição dinâmicos da plataforma IoT e dos serviços inteligentes, que se adaptam, ampliam e dimensionam, de forma ágil, aos desafios do mercado.

Device Management Service - O padrão para todos os dispositivos inteligentes da Phoenix Contact

Faça a gestão e monitorização dos seus dispositivos inteligentes através do Device Management Service  

Device Management Service como padrão para dispositivos inteligentes da Phoenix Contact

Faça a gestão e monitorização dos seus dispositivos inteligentes da Phoenix Contact, a qualquer momento e em qualquer local, através do Device Management Service. Irá obter uma vista geral direta das informações do equipamento como etiqueta de características digital, tipo de equipamento, número de série e versão instalada do firmware e hardware. Além disso, obtém também uma vista geral constante do estado de integridade e ligação (State do Health), bem como dos registos atuais e históricos.

Mantém o firmware dos seus dispositivos inteligentes sempre atualizado, de forma muito simples. Garante assim poder utilizar de imediato as funções de dispositivos inteligentes mais inovadoras e proteger, de forma adicional e permanente, as suas máquinas e sistemas.

ImpulseCheck – O sistema de assistência inteligente para proteção contra sobretensão

Sistema de assistência para proteção contra sobretensão ImpulseCheck  

Manutenção preventiva com ImpulseCheck

Na pulsação do sistema

O ImpulseCheck é o primeiro sistema de assistência inteligente do mundo destinado à proteção contra sobretensão na área da proteção da rede. O módulo permite-lhe detetar o State of Health (SoH) de cada dispositivo de proteção através da ligação à cloud e oferece-lhe novos serviços digitais.

Beneficie de uma manutenção preventiva: através da medição em tempo real de picos de corrente e de sobretensões transitórias que determinam, continuamente, o estado da sua instalação e da proteção contra sobretensão montada. A restante longevidade dos dispositivos de proteção (State of Health) é assim clara e as intervenções de manutenção são passíveis de planificação.

Com EMpro diretamente para a cloud, sem gateway

Com EMpro diretamente para a cloud, sem gateway  

Acesso aos dados de medição e de componentes a partir de qualquer ponto do mundo

Aceda aos seus dados de medição e componentes em qualquer lugar do mundo sem um gateway IoT adicional. Não é necessário um gateway IoT para agregar dados, realizar a conversão entre protocolos de rede local e protocolos IoT nem para a encriptação. O EMpro, compatível com a IoT, tem a capacidade de introduzir os seus dados na cloud de forma direta e segura através de um router.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Downloads

PLCnext Technology

A plataforma para automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para site do PLCnext

Torne-se membro da Comunidade PLCnext

Discuta experiências e ideias.

Comunidade PLCnext
Ir para Comunidade PLCnext