Sistemas de I/O para o quadro de comando (IP20)

Sistemas de I/O para o quadro de comando (IP20)

Comunicar de forma fiável e flexível

Transmissão fiável e económica dos dados de entrada e de saída – com os sistemas de I/O para o quadro de comando.

Voltar para Controladores lógicos programáveis e sistemas de I/O

Categorias

Procurar em Sistemas de I/O para o quadro de comando (IP20)

Exibir todos os produtos dessa categoria

Seja para todos os sistemas de bus convencionais e redes ou com controlador próprio do sistema – as I/O avançadas permitem uma comunicação rápida e económica. A vasta gama no grau de proteção IP20 oferece proteção fiável para o seu tráfego de dados e sinais e permite configurar os seus sistemas para cada domínio de aplicação. Defina a velocidade de transmissão, as funções e a estrutura de acordo com as suas necessidades.

Vantagens

  • Elevada precisão de medição, tempos de impulso ainda menores e melhor qualidade de regulação graças a tempos de resposta extremamente curtos
  • Utilização flexível graças à elevada variedade de funções e aos diferentes formatos
  • Aumento da disponibilidade da instalação graças à fiabilidade, mesmo nas condições mais adversas

Axioline F – rápido, robusto, simples

Axioline F é compatível com todos os protocolos de comunicação baseados na Ethernet  

Axioline F é o especialista em Ethernet para o quadro de comando

Axioline F é o sistema de I/O em formato modular para o quadro de comando. Compatível com todos os protocolos de comunicação baseados na Ethernet e disponível em diferentes formatos, Axioline F proporciona-lhe a máxima flexibilidade. 

Com o Axioline F, pode transmitir dados em tempo real desde o nível de I/O até ao controlador – sem qualquer interferência e com segurança EMC. Diferentes módulos I/O seguros também permitem detetar e emitir sinais de segurança.

Poupe tempo na ligação de sensores e atuadores e beneficie de um manuseamento simples.

Axioline Smart Elements – compacto e flexível

I/O encaixáveis da gama Axioline Smart Elements  

I/O compactos encaixáveis

Axioline Smart Elements são elementos I/O compactos, encaixáveis e independentes do sistema. Os Axioline Smart Elements são especialmente fáceis de manusear na elaboração de projetos, instalação e colocação em operação. O portfólio abrange um mestre IO-link, módulos de entrada e saída digital e analógico, módulos de segurança para PROFIsafe e outros módulos de função.

Axioline P – elevada disponibilidade e modular

Sistema I/O com elevada disponibilidade  

Sistema I/O com elevada disponibilidade com troca a quente

O sistema I/O Axioline P garante a máxima disponibilidade para a sua aplicação. O bus local com capacidade de troca a quente permite a substituição de módulos existentes de uma estação I/O Axioline P sem ser necessário desligar o sistema. Graças à construção eletromecânica da base do bus, é possível retirar vários módulos em simultâneo da estação sem interromper a comunicação de bus local.

Com o Proxy Axioline P modular pode ligar segmentos PROFIBUS PA diretamente a uma rede PROFINET. Diversos mecanismos de redundância garantem uma elevada segurança do processo e contra falhas.

Inline – mais flexibilidade

Com Inline, obtém uma flexibilidade total graças a uma grande variedade de funções  

Inline – grande variedade de funções e número de canais adaptado para maior personalização

Inline é o produto completo flexível de formato extremamente modular para o quadro de comando. É possível criar as suas próprias funções de automação a partir de uma grande seleção de I/O e bornes funcionais para todos os sistemas de bus de campo e redes Ethernet comuns.

Graças a uma largura total estreita, pode ampliar a sua estação com necessidade mínima de espaço. As aplicações de segurança ou as I/O para áreas com atmosfera potencialmente explosiva também podem ser facilmente alinhadas e integradas.

Master IO-Link autónomo

Master IO-Link para o quadro de comando  

Master IO-Link autónomo IP20

O master IO-Link autónomo destina-se à ligação para dispositivos IO-Link. Adicionalmente, pode ligar até oito sensores padrão ao master IO-Link através de entradas digitais.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Sistema de I/O Axioline F

Funcionalidades e opções do sistema de I/O Axioline F


O sistema de I/O Inline explicado de forma rápida e fácil

Obtenha mais informações sobre as funcionalidades e opções do sistema de I/O Inline.