Conectores industriais

Conectores industriais HEAVYCON complete

Conectar com compatibilidade, combinar com flexibilidade

O HEAVYCON complete fornece o conector ideal para cada aplicação.

Voltar para Conectores

Categorias

Procurar em Conectores industriais

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os conectores industriais da série HEAVYCON complete protegem as suas interfaces e garantem também uma transmissão de energia segura, mesmo nas condições mais adversas. São resistentes ao pó, à água, às vibrações e a tensões mecânicas elevadas e são impermeáveis até ao grau de proteção IP69K.

Vantagens

  • A ligação de encaixe ideal para os seus requisitos graças a três séries diferentes
  • Encaixe compatível: os invólucros são compatíveis em termos de montagem e encaixe com os invólucros em alumínio dos fabricantes mais conhecidos
  • Combinação flexível: diversas tecnologias de ligação com inserções de contacto e adaptadores de terminais
  • Tudo num invólucro: basta encaixar as inserções de contacto modulares para sinais, dados, potência e pneumática na moldura snap-in e montar no invólucro
  • Interfaces fiáveis: todos os invólucros metálicos são "EMC ready" graças às superfícies condutoras e às vedações
  • Os conectores industriais fazem parte do sistema COMPLETE line

HEAVYCON complete – o conector certo para cada aplicação

Conectores industriais HEAVYCON complete  

Conectores industriais HEAVYCON complete

Flexibilidade total com os conectores industriais: os invólucros robustos combináveis das nossas três séries e as inserções de contacto adequadas garantem sempre a ligação de encaixe ideal para os seus requisitos:

  • HEAVYCON STANDARD – invólucro metálico versátil e à prova de corrosão com bloqueio de patilha longitudinal ou transversal
  • HEAVYCON EVO – sentido de saída do cabo selecionável de forma flexível através do fecho de baioneta basculante
  • HEAVYCON ADVANCE – robustez e rentabilidade sem compromissos graças à montagem direta

 

Seleção livre da tecnologia de ligação

Inserções de contacto modulares e com número fixo de polos  

Flexibilidade para todas as aplicações

As nossas inserções de contacto fornecem interfaces amplamente compatíveis e combináveis de forma flexível em todos os tamanhos mais comuns do mercado e com diversas tecnologias de ligação.

Além das variantes com número fixo de polos, são disponibilizadas também inserções de contacto com diversas classes de potência. Combine módulos para transmissão de dados, sinais e potência num só conector – basta encaixar na moldura snap-in e já está.

Os sistemas de ligação rápida, como Push-in ou a ligação por corte de isolamento QUICKON, possibilitam uma ligação de potência em segundos. As nossas inserções de contacto modulares e com número fixo polos podem ser utilizadas em todas as séries de invólucros.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Conectores industriais 3D

Serviço

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar