Invólucros portáteis HCS

Invólucros portáteis HCS para dispositivos finais móveis

Proteção para dispositivos portáteis

Proteção fiável para sistemas eletrónicos em aplicações móveis.

Voltar para Invólucros de campo

Categorias

Procurar em Invólucros portáteis HCS

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os invólucros portáteis ergonómicos da série HCS são ideais para painéis de comando móveis de tecnologia de medição e verificação, bem como para scanners ou dispositivos de identificação. Os invólucros de campo em plástico ABS resistente podem ser utilizados em logística e distribuição, bem como na tecnologia automóvel e de processos.

Vantagens

  • Integração fácil de teclados de película com encaixe preciso, também disponíveis para requisitos específicos
  • Variantes padrão para diferentes interfaces de dispositivo
  • Integração simples de ecrãs
  • Design de equipamento flexível graças ao formato de invólucro escalonado ou reto

Estrutura modular do invólucro

Estrutura modular do invólucro  

Estrutura modular do invólucro

Os invólucros de campo da série HCS têm uma estrutura modular e possibilitam designs de equipamentos práticos graças aos diversos formatos.

  • Tamanhos micro, mini, mini-p, médio e maxi
  • Formato reto e escalonado
  • Versões com e sem recorte do invólucro para elementos de comando

 

Elevada variedade de aplicações

Elevada variedade de aplicações  

Elevada variedade de aplicações

Os invólucros IP54 da série HCS foram concebidos para um intervalo de temperatura de -20 °C até +50 °C e são adequados para painéis de comando com ecrãs ou teclados de película.

  • Material: plástico ABS resistente a impactos
  • Cor: cinzento claro (RAL 7035)

Designs de equipamentos exclusivos

Designs de equipamentos exclusivos  

Designs de equipamentos exclusivos

Os recortes do invólucro personalizados para o cliente e as impressões personalizadas possibilitam designs de equipamentos exclusivos para requisitos especiais ou elevada facilidade de reconhecimento.

  • Recortes do invólucro segundo especificação do cliente
  • Marcação personalizada a laser, tampografia ou serigrafia

Teclados de película facilmente integráveis

Teclados de película facilmente integráveis  

Teclados de película facilmente integráveis

Os teclados de película cortados à medida da Phoenix Contact podem ser facilmente integrados no invólucro HCS.

  • Integração simples e rápida de teclados de película na tecnologia de condução de prata
  • Vários tamanhos e cores para designs de dispositivos individuais
  • Esquemas personalizados para os clientes mediante pedido

Ecrãs robustos

Ecrãs facilmente integráveis  

Ecrãs facilmente integráveis

Os ecrãs para invólucros eletrónicos permitem soluções de visualização funcionais em diagonais de ecrã de 2,4 a 4,6 polegadas. Podem ser utilizados em aplicações móveis e fixas de invólucros eletrónicos.

  • Ecrãs LCD de elevado contraste
  • Integração fácil e com economia de tempo em invólucros eletrónicos
  • Possibilidade de utilização em intervalos de temperatura de -20 °C a 70 °C
  • Ecrãs táteis disponíveis mediante pedido

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos