Condicionadores de sinal ex i com segurança funcional

Condicionadores de sinal Ex i com segurança funcional

Fiável e seguro

O MACX Analog oferece segurança máxima para as suas aplicações com proteção contra explosão integrada e segurança funcional.

Voltar para Condicionadores de sinal

Categorias

Procurar em Condicionadores de sinal ex i com segurança funcional

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os condicionadores de sinal MACX Analog oferecem inúmeras soluções para o processamento seguro e sem falhas de sinais analógicos e digitais. Além da proteção contra explosão para todas as zonas e grupos de substâncias, o MACX Analog inclui segurança funcional de acordo com as normas SIL IEC/EN 61508 e PL EN ISO 13849.

Vantagens

  • Segurança e fiabilidade graças a certificações Ex internacionais e segurança funcional conforme nível de integridade de segurança e nível de desempenho
  • Elevada qualidade do sinal graças a isolamento galvânico e vida útil longa graças a autoaquecimento reduzido
  • Elevada economia de espaço com apenas 12,5 mm de largura total para funções padrão de um e dois canais
  • Alimentação flexível: ligação em ponte de energia de 24 Volt modular com mensagem de erro coletiva ou entrada de gama ampla de até 230 V AC/DC
  • Tecnologia de ligação de manutenção simples graças a bornes codificados e encaixáveis, com opção de ligação de parafuso ou push-in
  • Integração de sinal rápida com os Termination Carriers robustos e compactos para cablagem do sistema
  • Condicionadores de sinal MACX Analog com segurança funcional e proteção contra explosão são parte integrante do sistema COMPLETE line

Integração de sinal rápida e sem erros com o Termination Carrier

Integração de sinal rápida e sem erros com o Termination Carrier

Integração de sinal rápida

Plug & Play: o Termination Carrier ajuda a ligar dispositivos para calha DIN MACX Analog às placas de entrada e saída de sistemas de automação rapidamente e sem erros usando cablagem pré-montada do sistema VARIOFACE. O Termination Carrier é o sistema portador de módulos mais compacto do mercado.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Condicionadores de sinal e transdutores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar