Medição de energia e de potência

Medição de energia e de potência

Resumo dos custos de energia

Reduza os seus custos de energia através da medição de fluxos de energia, monitorização de consumos e documentação de dados de energia.

Voltar para Monitorização

Categorias

  • Registo de dados
    Registar dados

    Registo de dados Stand-Alone e soluções de software para a monitorização da utilização de energia.

  • Sistema de ligação de teste
    Sistema de ligação de teste

    Com o sistema de teste FAME é possível simplificar a verificação periódica das instalações de distribuição de energia.

Procurar em Medição de energia e de potência

Exibir todos os produtos dessa categoria

A Phoenix Contact oferece-lhe produtos profissionais para medição de energia e de potência. Identifique potenciais de economia para uma operação mais económica e ecológica das suas máquinas e sistemas, obtendo assim a fundação para a sua gestão de energia.

Vantagens

  • O caminho mais rápido para a medição de energia através de dispositivos de medição configuráveis de forma intuitiva com opção de ligação direta de bobinas Rogowski
  • Descobrir potenciais de otimização através de monitorização e documentação de fornecimentos de energia com produtos para registo de dados
  • Separar e curto-circuitar transformadores de corrente em segurança com bornes seccionáveis de transdutores compactos para montagem fácil e individual
  • Reagir rapidamente a alterações na rede e transmitir informações sobre o estado da rede à sala de comando com estações de distribuição locais inteligentes
  • Executar de forma automática, segura e rápida processos de teste na área da tecnologia de proteção de rede energética para instalações de distribuição de média e alta tensão com o sistema de ligação de teste modular

Registe os dados de energia e reduza os seus custos

Maior eficiência energética com custos reduzidos  

Maior eficiência energética com custos reduzidos

O registo contínuo dos fluxos de energia é a base de um sistema de gestão de energia proveitoso. Inicie o seu programa de eficiência energética e reduza os seus custos de energia.

Vantagens do registo de dados de energia em máquinas e instalações:

  • Redução dos custos energéticos através da identificação de potenciais de economia de energia
  • Otimização da utilização do sistema através da ligação inteligente de peças de sistema, carga de rede uniforme e redução de ondas harmónicas
  • Redução de cargas de pico através do cálculo de tendência inteligente e gestão de carga
  • Redução dos períodos de inatividade do sistema através da monitorização contínua de parâmetros do sistema

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Dispositivos de medição de energia EMpro

O caminho mais rápido para a medição de energia.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar