Módulos de díodo

Módulos de díodo

Proteger e isolar

Com os módulos de díodo EMG, protege o seu sistema contra inversão de polaridade e isolam mensagens no sistema de notificação de avarias.

Voltar para Monitorização e diagnóstico

Categorias

Procurar em Módulos de díodo

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os módulos de díodo EMG em invólucros de painel de controlo protegidos contra choques e poeira, os dispositivos de díodos são integrados de forma profissional no seu sistema.

Vantagens

  • Montagem simples graças aos invólucros eletrónicos com o painel de controlo adequado com grau de proteção IP20
  • Montagem rápida na calha metálica através de fecho de base
  • Cablagem de fácil utilização graças à tecnologia de ligação prática

Proteger e isolar

Módulos de díodo em invólucros eletrónicos com os devidos quadros de controlo  

Módulos de díodo em invólucros eletrónicos com os devidos quadros de controlo

Os circuitos de díodos executam inúmeras funções em sistemas de comando elétricos, mas sobretudo eletrónicos:

  • Isolamento elétrico de mensagens em sistemas de mensagens de interferência
  • Díodos de extinção de faísca para atenuação de surtos de utilizadores indutivos de sobretensão transitória, como válvulas solenoides, relés de tensão contínua, entre outros.
  • Disponível para entrega como "porta de díodos" com ânodo ou cátodo unido ou como díodo de colocação livre

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760