Tecnologia de medição, controlo e regulação

Para processos controlados

Para uma elevada qualidade do sinal

Os produtos MSR da Phoenix Contact asseguram uma elevada qualidade do sinal e do circuito de regulação.

Voltar para Produtos

Categorias

Procurar em Tecnologia de medição, controlo e regulação

Exibir todos os produtos dessa categoria

Separar, transformar e filtrar sinais, monitorizar e regular processos: os nossos componentes MCR cobrem todas as tarefas da transmissão de sinal sem interferências, desde o nível de sensor até ao nível de comando.

Vantagens

  • Transmissão sem interferências de sinais analógicos e registo de temperatura em campo através de condicionadores de sinal versáteis e dispositivos de campo de 2 condutores
  • Indicar, monitorizar e controlar sinais analógicos e de temperatura com os indicadores de processo multifuncionais
  • Controlo de processos simples até a aplicações de regulação exigentes graças à tecnologia de comando modular como hardware e software
  • Dados de energia e parâmetros de processos sempre em vista com produtos para monitorização
  • Transforme correntes com todos os formatos de curva com mais de 3000 transformadores de corrente e transdutores de medição de corrente
  • Proteção de interfaces de sinal sensíveis contra sobretensões transitórias com descarregadores de alto desempenho e reação rápida

Phoenix Contact

+351 219 112 765

Carlos Coutinho

Engº Carlos Coutinho

Product Manager