DC-UPS com IQ Technology

DC-UPS com IQ Technology

Trabalhar durante mais tempo

A IQ Technology inteligente monitoriza e otimiza o acumulador de energia da sua UPS – a qualquer altura e independentemente do local.

Voltar para Monitorização e diagnóstico

Categorias

  • Lista de produtos Acessórios
    Acessórios

    Para QUINT UPS está disponível um software de configuração gratuito, diferentes cabos de dados e conjuntos de montagem para os acumuladores de energia.

  • Lista de produtos QUINT DC-UPS
    QUINT DC-UPS

    QUINT DC-UPS, a fonte de alimentação ininterrupta para aplicações DC, assegura a máxima disponibilidade da instalação.

Procurar em DC-UPS com IQ Technology

Exibir todos os produtos dessa categoria

A UPS inteligente garante a máxima disponibilidade da instalação. A IQ Technology pensa consigo e informa-o assim que for necessário. As interfaces integradas permitem-lhe detetar o estado operacional da sua instalação a qualquer altura e independentemente do local.

Vantagens

  • Utilização total da capacidade energética: os processos e as aplicações continuam a ser alimentados durante o máximo de tempo possível.
  • Aviso atempado contra falha, já que a fonte de alimentação ininterrupta deteta a expetativa de vida útil restante do acumulador de energia.
  • Estado atual: a UPS determina a capacidade de potência atual do acumulador de energia.
  • Deteção automática das capacidades e tecnologias das baterias (VRLA, WTR, LiFePO4)
  • Integração otimizada no sistema através da ligação da fonte de alimentação ininterrupta a controladores hierarquicamente superiores.
  • As DC-UPS com IQ Technology fazem parte do sistema COMPLETE line

QUINT DC-UPS inteligente graças a IQ Technology

DC-UPS com IQ Technology  

Gestão inteligente com a IQ Technology

Com a IQ Technology, a sua solução de fonte de alimentação torna-se inteligente. A fonte de alimentação ininterrupta monitoriza e otimiza o acumulador de energia. Os tempos de buffer são utilizados de forma ideal. Trabalhe sem interrupções com a UPS inteligente para assegurar uma alimentação de energia ininterrupta:

  • Conhece o estado de carga e o tempo restante do seu acumulador de energia.
  • É alertado antecipadamente das falhas, dispondo assim de tempo suficiente para as evitar.
  • Maximiza a vida útil do acumulador de energia.
  • Transmite todas as informações relevantes ao seu computador e a controladores de nível superior.

QUINT DC-UPS comunicativa para Ethernet industrial

QUINT DC-UPS para Ethernet industrial  

QUINT DC-UPS para Ethernet industrial

Graças à QUINT DC-UPS para integração em redes industriais estabelecidas, fica preparado para a Industrie 4.0. As interfaces integradas permitem monitorizar, parametrizar ou desligar a instalação em segurança a qualquer altura e independentemente do local.

  • PROFINET
  • EtherNet/IP
  • EtherCAT
  • USB 

QUINT UPS para aplicações DC

QUINT DC-UPS  

QUINT DC-UPS inteligente

Os módulos UPS para 24 V DC com correntes de saída de 5 A a 40 A permitem-lhe criar a sua solução personalizada de fonte de alimentação, módulo UPS e acumulador de energia.

  • Utilização perfeita do tempo de buffer e monitorização preventiva do acumulador de energia graças à IQ Technology.
  • Monitorização e parametrização independentes do local da instalação graças a interfaces integradas.
  • Ampla reserva de potência no funcionamento com rede de energia ou bateria com SFB Technology e com impulso dinâmico e estático.
  • O carregador de bateria mais potente com prioridade de carga: máxima disponibilidade da instalação graças a uma recarga rápida com garantia de alimentação de carga.

Seleção do acumulador de energia certo

Acumulador de energia  

Acumulador de energia ideal para a sua solução UPS

Escolha o acumulador de energia adequado para QUINT DC-UPS para a sua aplicação:

  • Lítio: 120 Wh, 924 Wh
  • VRLA-WTR: 13 Ah, 26 Ah
  • VRLA: 1,3 Ah; 3,4 Ah; 7,2 Ah; 12 Ah; 38 Ah

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Explicação simples

A nova UPS QUINT DC informa-o sobre o seu sistema.