Controladores

Controladores

Inovação para o futuro

CLP para cada aplicação: abertos, através de controlador compacto ou para indústrias específicas

Voltar para Tecnologia de medição, controlo e regulação

Categorias

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    CLP aberto com PLCnext Technology para programação em linguagem de alto nível, software de programação de CLP adequado e apps na PLCnext Store.

  • Sistema de relés lógicos programável
    Sistema de relés lógicos programável

    Realize pequenas tarefas de automação com o sistema de relé lógico programável da Phoenix Contact.

Procurar em Controladores

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com o vasto portfólio de CLP da Phoenix Contact, oferecemos soluções inovadoras e robustas para a automação. Isto inclui PLCnext Controls para novos graus de liberdade, CLP para infraestrutura de edifícios ou CLP de software. Inclui ainda controladores compactos para aplicações simples e até mesmo linhas de pintura altamente complexas na indústria automóvel.

Vantagens

  • Informatize os seus sistemas com tecnologias inovadoras para a base da IIoT e Industrie 4.0
  • Quer se trate de sistema de relé lógico programável ou CLP com desempenho máximo, o vasto portfólio de CLP oferece soluções criativas para as suas tarefas de automação
  • Automatize de forma económica e fiável, mesmo em condições extremas, graças aos robustos CLP de alta qualidade

PLCnext Controls para programação em linguagem de alto nível

PLCnext Controls AXC F 2152 e RFC 4072S  

PLCnext Controls possibilitam novos graus de liberdade.

Os PLCnext Controls são os primeiros CLP da plataforma de automação aberta PLCnext Technology. A nova tecnologia permite a programação clássica conforme IEC 61131 ou com linguagens de alto nível como C/C++, C# ou Matlab® Simulink®. Além disso, pode escolher livremente o seu software de programação favorito como Visual Studio, Eclipse e Matlab® Simulink®.
Ligue-se diretamente à Proficloud da Phoenix Contact e integre individualmente software de fonte aberta e outras tecnologias futuras.

CLP com programação IEC 61131

Estação Axioline, Inline, controlador remoto de campo  

Sistemas de CLP para PROFINET e Modbus/TCP

Faça a sua escolha a partir da vasta gama de CLP da Phoenix Contact. Utilize um CLP de software para converter o seu PC industrial num potente CLP ou realize tarefas de automação exigentes com um CLP de alto desempenho. Para sistemas pequenos a médios, estão disponíveis outros CLP que podem ser combinados idealmente com o sistema de I/O adequado.

CLP para a automação de edifícios

CLP ILC 2050 BI

CLP com Niagara Framework baseado em Java

Automatize diferentes construções na infraestrutura de edifícios, centros de dados e imóveis dispersos com o controlador ILC 2050 BI.

O CLP é compatível com todos os protocolos de comunicação importantes na área da automação de infraestrutura de edifícios. O Niagara 4 Framework, especialmente desenvolvido para a Internet das coisas, concede ao utilizador uma engenharia otimizada a nível de tempo. Esta arquitetura baseada em Java oferece ainda possibilidades flexíveis de planeamento, engenharia e visualização. Mesmo a ampliação da rede Niagara com funções programadas por si próprio é bastante simples.

Sistema de relés lógicos programável

Controlador compacto PLC logic  

Controlador compacto para automação de aplicações simples

O sistema é adequado para a realização de pequenas tarefas de automação e reúne pela primeira vez os níveis de lógica, interface e ligação de campo numa só solução. O sistema de relé lógico combina as vantagens dos relés encaixáveis com funções lógicas e software intuitivo. Além disso, combina as vantagens da tecnologia de relés estabelecida com funções lógicas e software intuitivo.

A app PLC logic e tecnologias como Push-in e Bluetooth facilitam a integração, monitorização e operação.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar