Conectores para acumuladores de energia

Conectores para acumuladores de energia

Tempo para uma nova tecnologia de ligação

Soluções encaixáveis para acumuladores de energia para a ligação à frente ou atrás

Voltar para Conectores

Categorias

Procurar em Conectores para acumuladores de energia

Exibir todos os produtos dessa categoria

Instale os seus sistemas de barramento de forma rápida, segura e económica para aplicações até 1500 Volt – com conexões para bateria encaixáveis por ligação de barramento ou por conector de polo da bateria. Beneficie das vantagens das duas tecnologias de ligação para a ligação à frente ou atrás. Utilize o tipo de conexão de encaixe ótimo e pefeito para a sua aplicação.

Vantagens

  • Tecnologia de ligação inovadora: tensões até 1500 Volt
  • Aplicação flexível: possibilidade de ligações na parte da frente e de trás do módulo da bateria
  • Instalação rápida: sem esforço de cablagem graças à interface encaixável
  • Instalação e manutenção seguras: ampla proteção de choque mesmo no estado não encaixado
  • Ligação durável: máxima segurança graças ao feedback claro ao encaixar

Conector de polos da bateria para cablagem livre

Conector de polos da bateria para cablagem livre  

Conector de polos da bateria para cablagem livre

Os conectores de cabo e de equipamento protegidos contra a inversão da polaridade são ideais para a utilização em acumuladores de energia. Graças à sua rotatividade, à proteção de choque e a uma codificação mecânica, oferecem a máxima flexibilidade e segurança durante a ligação de polos da bateria.

  • Rotatividade a 360°: ideal para saídas de cabos flexíveis
  • Sem encaixes incorretos: ligação de baterias com proteção contra a inversão da polaridade graças à codificação mecânica
  • Montagem segura: polos da bateria protegidos contra choque, mesmo em estado desencaixado
  • Diferentes variantes de cor: identificação mais fácil dos polos da bateria
  • Montagem flexível graças às diferentes tecnologias de ligação na lateral do dispositivo

Conectores para a ligação de barramentos

Conectores para a ligação de barramentos  

Conectores para a ligação de barramentos

Os conectores para a ligação no barramento facilitam a instalação de sistemas de inserção em acumuladores de energia. Os conectores com proteção contra inversão da polaridade são encaixados na parte de trás de um módulo acumulador e são adequados para tensões de sistema até 1500 Volt.

  • Instalação rápida: contacto direto do módulo da bateria no barramento do rack
  • Montagem segura: polos da bateria protegidos contra choque, mesmo em estado desencaixado
  • Diversas áreas de aplicação: a estrutura modular permite diferentes intensidades de corrente
  • Sistema de inserção com interface integrada: sem esforço de cablagem durante a instalação

Encomende o seu conjunto de amostra personalizado

Deseja ver e testar conectores para acumuladores de energia?
Encomende já o seu conjunto de amostra personalizado.

Acumulador de energia como dispositivo de armazenamento para energias renováveis

Os acumuladores de energia permitem o auto-consumo de energias renováveis, independentemente do momento da sua geração. Assim, contribuem de forma decisiva para o alívio da rede e auxiliam a integração das energias renováveis na rede de energia elétrica. Para poder efetuar a ligação segura, rápida e eficiente dos sistemas acumuladores, é necessária uma tecnologia de ligação especial otimizada para a aplicação em sistemas acumuladores. 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Competência e muito mais

Conheça o nosso mundo de conectores e invólucros eletrónicos.


Conectores para sistemas de acumulação de energia

Rapidez, segurança e economia para aplicações até 1500 Volt


Conectores

para polos da bateria e a ligação de barramentos