Tecnologia de carregamento para E-Mobility

Tecnologia de carregamento para E-Mobility

Pioneiro na E-Mobility

A tecnologia de carregamento da Phoenix Contact estabelece padrões em termos de E-Mobility.

Voltar para Produtos

Categorias

  • Sistemas de encaixe de carregamento
    Conectores

    Cabo de carregamento AC, cabo de carregamento DC e tomadas de carga da infraestrutura com tampas articuladas e suportes correspondentes.

  • Controladores de carregamento
    Controladores de carregamento

    Controladores de carregamento CA para carregamento privado, comercial e público e módulos de monitorização de corrente diferencial.

  • Software de gestão de carregamento
    Software de gestão de carregamento

    A EV Charging Suite reúne num único software todas as funções para uma gestão de carregamento inteligente, otimizando assim o funcionamento das suas estações de carga.

  • Conjuntos de tecnologia de carregamento
    Conjuntos de tecnologia de carregamento

    Compilação de todos os componentes básicos necessários para a construção de pontos de carregamento privados ou comerciais.

Procurar em Tecnologia de carregamento para E-Mobility

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os sistemas de encaixe de carregamento e os controladores de carregamento da Phoenix Contact podem ser utilizados em qualquer situação do quotidiano – tanto para o carregamento DC rápido como para carregamento AC convencional. Efetue a gestão e monitorização da sua infraestrutura de carregamento com o software adequado.

Vantagens

  • Grande diversidade de aplicações graças a vasta gama de produtos para padrões de carregamento internacionais
  • Realização dos mais diversos requisitos na área privada, comercial e pública graças a controladores de carregamento configuráveis de forma flexível
  • Otimização e controlo de todos os parques de carregamento com a ajuda de software inteligente
  • Desenvolvido e produzido de acordo com o padrão automóvel IATF 16949 e ISO 9001

Descubra o nosso vasto portfólio

Connosco tem acesso a um portfólio completo para todo o processo de carregamento. Basta clicar nos hotspots para obter mais informações.

 
Mapa interativo de E-Mobility

Sistemas de encaixe de carregamento

Sistemas de encaixe de carregamento fiáveis para todas as aplicações a nível mundial  

Sistemas de encaixe de carregamento fiáveis para todas as aplicações a nível mundial

Os nossos cabos de carregamento, tomadas de carga e tomadas no veículo estabelecem novos padrões no fornecimento de energia de veículos movidos a eletricidade.

Não só apresentam um funcionamento seguro e fiável, como também o seu manuseamento é confortável.

Com o High Power Charging definimos mais um marco na história de E-Mobility – reduzindo o tempo de carregamento para apenas alguns minutos.

Controladores de carregamento

Controladores de carregamento de aplicação flexível  

Controladores de carregamento de aplicação flexível

Com os nossos controladores de carregamento de aplicação flexível pode operar qualquer estação de carga: desde a Wallbox AC doméstica à estação de carga HPC na autoestrada.

Os dispositivos monitorizam e controlam o processo de carregamento de veículos elétricos de acordo com as normas e os padrões internacionais, como IEC, GB/T e SAE.

Software para gestão de parques de carregamento

Software para gestão inteligente de parques de carregamento  

Software para gestão inteligente de parques de carregamento

A EV Charging Suite otimiza o funconamento das suas estações de carga e assegura a sua disponibilidade.

O software escalável constitui a interface entre o condutor do veículo elétrico, o prestador de serviços de faturação, o operador da rede de energia elétrica e o operador do parque de estacionamento.

Funções personalizadas do utilizador, uma operação tátil intuitiva e uma faturação precisa através de OCPP completam o pacote.

Conjuntos de tecnologia de carregamento

Conjunto de tecnologia de carregamento  

Instalar estações de carga autonomamente com conjuntos de tecnologia de carregamento

Os nossos conjuntos de tecnologia de carregamento AC são ideais para o ingresso de eletrotécnicos no mundo da tecnologia de carregamento.

Os conjuntos incluem uma compilação pronta de todos os componentes necessários para uma construção própria simples de estações de carga AC privadas ou comerciais.

Graças aos planos de cablagem verificados, não é necessário um esforço de desenvolvimento adicional.

Phoenix Contact

+351 219 112 764

Francisco Mendes

Engº Francisco Mendes

Product Manager

Carregamento rápido numa nova dimensão

Com o High Power Charging, a E-mobility fica preparada para o quotidiano.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar