Controladores de carregamento

Controladores de carregamento

Abastecimento de corrente - seguro e flexível

Com os nossos controladores de carregamento E-Mobility, tem a possibilidade de operar qualquer estação de carga.

Voltar para Tecnologia de carregamento para E-Mobility

Categorias

Procurar em Controladores de carregamento

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os componentes de controlo e de monitorização da Phoenix Contact permitem a construção de estações de carga CA e DC, bem como de sistemas em conformidade com as normas e os padrões atuais. Graças ao vasto portefólio de produtos, é possível criar conceitos diferentes de infraestruturas na área de aplicação privada, comercial e pública com os requisitos específicos.

Vantagens

  • Produtos em conformidade com as normas para a criação das suas estações de carga
  • Infraestruturas de carregamento inteligentes graças a protocolos de comunicação padronizados
  • Módulos de sistemas adaptados aos seus requisitos
  • Elevada flexibilidade graças a inúmeras opções de configuração
  • Desenvolvido e produzido de acordo com as normas IATF 16949 e ISO 9001

Controladores de carregamento CA

Controladores de carregamento para aplicações CA  

Controladores de carregamento para aplicações CA

Os controladores de carregamento da Phoenix Contact monitorizam e controlam o carregamento de veículos elétricos em conformidade com as normas e os padrões internacionais IEC, GB/T e SAE em vigor. Para qualquer aplicação de E-Mobility é disponibilizada a solução de controladores adequada.

Monitorização de corrente diferencial

Módulos para a monitorização de corrente diferencial para um ou dois pontos de carregamento  

Módulo de um e dois canais para a monitorização de corrente diferencial

Os módulos de corrente de fuga diferencial detetam correntes de fuga CA e DC com base na norma IEC 62752. Em combinação com os dispositivos de corrente de fuga existentes, os módulos aumentam o nível de proteção exigido pelas normas no carregamento de veículos elétricos.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Montagem de uma estação de carga CA simples

Desde a instalação a uma estação de carga pronta a funcionar.

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar