Cabos e fios

Cabos e fios

Cablagem segura e flexível

Utilizar sempre o cabo adequado para transmitir sinais, dados e potência.

Voltar para Produtos

Categorias

  • Cabos em cobre
    Cabos em cobre

    Os cabos em cobre estão disponíveis em diferentes formatos para uma variedade de aplicações.

  • Cabo de fibra ótica
    Cabos de fibra ótica

    Cabo de fibra ótica para diversas aplicações: a metro ou já montado.

  • Cabos fotovoltaicos
    Cabos fotovoltaicos

    Cabos fotovoltaicos seguros e duráveis para todos os requisitos na tecnologia fotovoltaica.

Procurar em Cabos e fios

Exibir todos os produtos dessa categoria

Crie os seus próprios conectores ou utilize variantes de cabos pré-fabricados. Além de uma gama completa para a instalação em campo, a Phoenix Contact oferece fios para a cablagem de cobre e fibra ótica, bem como soluções para sistemas fotovoltaicos e E-mobility.

As suas vantagens

  • Grande variedade de aplicações graças aos diversos tipos de conectores
  • Cablagem universal desde o quadro de distribuição até ao nível de campo
  • Elevada flexibilidade graças às variantes específicas para cada cliente
  • Elevada disponibilidade graças às unidades de produção em todo o mundo

Cabos em cobre

Cabos em cobre  

Cabos em cobre

Os processos de automatização complexos exigem grandes volumes de dados em velocidades de transmissão cada vez mais elevadas. Tenha à sua disposição conectores pré-fabricados eficientes e fios de comprimentos individuais.

  • Cablagem de dados sustentável com até 10 GBit/s
  • Cablagem M8 e M12 para aplicações de sensor/atuador
  • Soluções para IP20, IP65/67/68/69K

 

Cabos de fibra ótica

Cabos de fibra ótica  

Cabos de fibra ótica

Elevadas velocidades de transmissão, propriedades de atenuação otimizadas, resistentes a interferências eletromagnéticas: os cabos de fibra ótica pertencem ao meio de transmissão moderna para sistemas industriais e aplicações de infraestrutura. Faça a sua escolha a partir da nossa ampla gama de produtos.

  • Taxas de transmissão até 40 GBit/s
  • Soluções para IP20 e IP65/67
  • Tipos de fibra POF, PCF, GOF (multimodo e modo único)
  • Ferramentas para cada tipo de fibra

 

Cabos para sistemas fotovoltaicos

Cabos para sistemas fotovoltaicos  

Cabos para sistemas fotovoltaicos

A nossa gama de sistemas fotovoltaicos inclui cabos CC a metro, ferramentas para uma fácil montagem de campo, bem como conectores de teste, fichas de enchimento, tampas de proteção e porcas de fixação.

  • Cabos CC montáveis
  • Distribuidor Y
  • Ferramenta de descarnar
  • Tampas de proteção IP68

 

Cabos universais

Cabos universais  

Cabos universais

Os cabos universais ligam o nível de controlo e de sinal. Estão disponíveis em diferentes formatos. Seja com conectores IDC/FLK ou D-SUB: com os cabos universais, obtém uma cablagem rápida e protegida contra ligações erradas.

  • Elevada capacidade de condução de corrente
  • Comprimentos padrão de 0,5 a 10 m, bem como comprimentos individuais
  • Formatos robustos
  • Mais flexibilidade graças às extremidades abertas dos cabos

 

Cabos de carregamento para E-mobility

Cabos de carregamento para E-mobility  

Cabos de carregamento para E-mobility

Os condutores de carga da Phoenix Contact estabelecem novos padrões no fornecimento de energia de veículos movidos a eletricidade. Quer se trate de um carregamento na rede de corrente alternada ou de um carregamento rápido com corrente contínua, os cabos de carregamento AC e DC da Phoenix Contact são seguros, fiáveis e fáceis de utilizar.

  • Cabo de carregamento AC com extremidade do fio aberta
  • Cabo de carregamento AC móvel para a bagageira
  • Cabo de carregamento DC para CCS tipo 1, CCS tipo 2 e padrão GB/T
  • Acessórios

 

Phoenix Contact

+351 219 112 764

Francisco Mendes

Engº Francisco Mendes

Product Manager

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cabos e fios