Ligação de barreira

Ligação de barreira

De combinação rápida e simples

Ligue condutores com terminais de olhal de forma cómoda e com push-in de modo simples e rápido.

Voltar para Ligação especial

Categorias

Procurar em Ligação de barreira

Exibir todos os produtos dessa categoria

Trabalhe com comodidade: ligue condutores com bornes de barreira BT da Phoenix Contact de forma simples e cómoda. Em combinação com a tecnologia de ligação push-in, o princípio de ligação por parafuso conduzido por mola torna a cablagem num processo rápido e simples. Os bornes de barreira BT estão disponíveis para montagem em calha metálica ou montagem direta.

Vantagens para si

  • Escolha livre da tecnologia de ligação: satisfação simultânea dos requisitos de cablagem interna e externa graças aos diferentes tipos de ligação a um borne
  • Estrutura flexível na sua aplicação graças a diferentes possibilidades de montagem: em calha metálica ou direta
  • Comodidade com o terminal de olhal: ligação através do princípio de ligação de parafuso com parafuso conduzido por mola, sem manutenção e com bloqueio por parafuso integrado
  • Encaixe simples, sem ferramentas e direto com a ligação de vários condutores push-in
  • Módulo de distribuição de potencial simples com sistema de pontes que permite economizar tempo e uma visibilidade máxima graças a identificação de grande superfície
  • Segurança para o utilizador graças à proteção de choque integrada
  • Redução dos custos logísticos com os acessórios universais do sistema CLIPLINE complete

Escolha livre das tecnologias de ligação

Os bornes de barreira BT estão disponíveis em várias tecnologias de ligação. Combine habilmente as tecnologias de ligação e beneficie das respetivas vantagens no lado da ligação de quadro de distribuição e no lado da ligação de campo.

Variantes de ligação BT
Ligação de terminal de olhal cómodaDe combinação cómoda, simples e rápidaVários condutores, um ponto de ligação

Ligue facilmente dois condutores aos bornes de passagem compactos. Tudo o que quiser: o intervalo de secção transversal, a possibilidade flexível de ligação em ponte e as possibilidades ideais de marcação transformam os bornes de passagem da Phoenix Contact em elementos universais da tecnologia de ligação.

Ligue condutores com terminais de olhal de forma cómoda e com push-in de modo simples e rápido. Os bornes híbridos da Phoenix Contact permitem-lhe combinar habilmente as tecnologias de ligação e beneficiar das respetivas vantagens no lado da ligação do quadro de distribuição e no lado da ligação de campo.

Os bornes de vários condutores permitem que distribua potenciais com facilidade e economia de espaço. Tem diferentes tipos de condutores ou diferentes secções do condutor? Com os bornes de vários condutores push-in da Phoenix Contact, pode ligar um total de quatro condutores em cablagem individual por ponto de ligação.

Tipos de montagem: em calha metálica e direta

Tipos de montagem de BT

Princípio de ligação por parafuso conduzido por mola

Ligação cómoda de terminal de olhal  

Ligação cómoda de terminal de olhal

Ligação cómoda e segura do terminal de olhal:

  • Ligação de condutor cómoda graças a parafusos suspensos por mola
  • Centragem automática do parafuso graças a passagem perfeita na caixa de terminais
  • Ligação de parafuso resistente a vibração e sem manutenção graças a anilha de mola integrada
  • Ligação simples de vários condutores
  • Forças de extração de condutor elevadas graças a elevada força de contacto e grandes superfícies de contacto

Tecnologia de ligação push-in

Tecnologia de ligação push-in  

Push-in Technology

Simples na aplicação – forte na ligação:

  • Ligação de condutor direta e sem ferramenta para condutores rígidos ou pré-montados com terminais ponteira
  • O contorno especial da mola permite um encaixe muito fácil de condutores com terminal ponteira a partir de 0,25 mm², em caso de forças de extração de condutor máximas simultâneas
  • O botão de pressão permite soltar os condutores com qualquer ferramenta sem contacto direto com as peças sob tensão
  • Para poder ligar condutores flexíveis a partir de 0,14 mm² sem terminal ponteira, basta acionar o botão durante o encaixe

Qualidade elevada

Ligações fiáveis - este é o nosso objetivo. A qualidade dos nossos produtos é a chave. Isso começa pela seleção dos materiais.

Peças de metal em ligas de cobre resistentes à rutura e à corrosão:

  • Sem formação de elementos com humidade
  • Condições de contacto seguras
  • Aquecimento reduzido graças a boa condutividade elétrica

Caixa isolante de policarbonato elástico e resistente a impactos:

  • Reciclável, sem halogéneo e resistente aos raios UV
  • Boa resistência a ambientes tropicais e a térmites
  • Temperaturas de utilização de -40 °C até +130 °C
  • Estabilidade dimensional e resistência ao calor
  • Elevada resistência química
  • Propriedades de envelhecimento extraordinárias
  • Certificação conforme a UL 94 para a classe de inflamabilidade V0

 

Réguas de bornes push-in

Réguas de bornes em ligação push-in  

Réguas de bornes push-in

Com as réguas de bornes PT com tecnologia de ligação push-in, tem à disposição para qualquer tarefa o borne certo desde 1,5 mm² até 185 mm².
Diferentes séries de bornes obedecem aos requisitos de todas as aplicações, por ex., na indústria ferroviária, tecnologia energética ou na área protegida contra explosão na indústria de processos.

Todas as réguas de bornes utilizam as vantagens do sistema CLIPLINE complete. Estas incluem a combinação livre de todas tecnologias de ligação e os acessórios de sistema padronizados.

Tecnologia de ligação Push-in – continuamente do campo ao controlador

A vasta gama de produtos push-in da Phoenix Contact permite-lhe cablar toda a aplicação de forma simples e segura.

Régua push-in com barreira

Push-in, a nova experiência de encaixe

Desde a cablagem de campo à de potência e de controlo, tem à sua disposição uma gama de produtos completa. Ligue sensores e atuadores, réguas de bornes, componentes de interface e de automação de forma simples e sem ferramenta. Push-in, o original da Phoenix Contact.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Bornes de barreira BT – seguros em cada aplicação

A mais elevada segurança de contacto mesmo em condições extremas.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar