Cabos montados

Cabos montados

Plug & Play

Com os cabos montados consegue-se ligar rapidamente e de modo confortável sensores e atuadores no campo.

Voltar para Cablagem de sensor/atuador

Categorias

Procurar em Cabos montados

Exibir todos os produtos dessa categoria

Escolha a partir de uma diversidade de variantes montadas e de qualidades de cabo. O cabo PUR sem halogénio utilizado por padrão cumpre os requisitos de muitas áreas de utilização.

Vantagens

  • O cabo adequado para cada aplicação
  • Absolutamente seguro em caso de choque ou vibração graças à ampla conexão de blindagem sem intervalos com Advanced Shielding Technology
  • Diversos tamanhos – desde M8 a M12, assim como 1/2“ e 7/8“
  • Grande variedade de conectores moldados para válvulas para ligação de proteção
  • Economia de espaço com até 17 polos num único conector

Cabos de sensor/atuador

Cablagem de sensor/atuador da Phoenix Contact: tamanhos  

Cablagem de sensor/atuador: tamanhos

Ao escolher um cabo de sensor/atuador, aproveite a vasta e completa gama da Phoenix Contact.

  • Conectores M8 e tomadas (3, 4, 5, 6 e 8 polos)
  • Conectores M12 e tomadas (3, 4, 5, 8, 12 e 17 polos)
  • Conectores 1/2“ e tomadas (2, 3, 4, 5 e 6 polos)
  • Conectores 7/8“ e tomadas (3, 4 e 5 polos)

Cabos de encaixe para válvula

Cabos de encaixe para válvula da Phoenix Contact  

Cabos de encaixe para válvula

Fornecemos cabos de conector para válvula com vedação integrada nos seguintes formatos:

  • A, AD
  • B, BI
  • C, CI

Ligações de proteção com indicação de estado também disponíveis na Phoenix Contact em diferentes versões:

  • Díodo Z
  • Varistor
  • Díodo de roda livre

Os conectores duplos para válvula estão disponíveis nos formatos A, B, BI com versão da ligação de proteção em díodo Z.

Estão disponíveis diferentes qualidades de cabo.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cabos de sensor/atuador

Serviço


Advanced Shielding Technology

Conceito de blindagem único para conectores montados.