Proteção contra sobretensão e filtro contra interferências

Proteção contra sobretensão e filtro contra interferências

O que posso configurar?

Determine a interface que pretende proteger contra sobretensões, por exemplo, a tecnologia de 3 condutores na gama MCR.

Proteja eficazmente as seguintes gamas: fonte de alimentação, tecnologia de medição, comando e regulação, tecnologia de transmissão e receção, tecnologia da informação. Selecione o configurador adequado!

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Já gravou anteriormente uma configuração?

Então introduza aqui a ID de solução recebida: