Fontes de alimentação e UPS

Fontes de alimentação e UPS

O que posso configurar?

Ajuste a potência e a tensão de saída ou indique o tempo de buffer pretendido.

Se precisar de uma fonte de alimentação para o quadro de distribuição ou de um sistema para a fonte de alimentação ininterrupta, encontra aqui a solução certa. Selecione o configurador adequado!

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Já gravou anteriormente uma configuração?

Então introduza aqui a ID de solução recebida: