Lista de produtos Conectores de serviço

Filtro

5 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

Test plug - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

Test plug, number of positions: 1, width: 9 mm, color: red

Interruption plug - FIP-3/1 SERVICE - 3069921

Interruption plug, number of positions: 1, width: 13.6 mm, color: green

Interruption plug - FIP-3/2 SERVICE - 3069920

Interruption plug, number of positions: 2, width: 16.3 mm, color: red

Interruption plug - FIP-3/3 SERVICE - 3069312

Interruption plug, number of positions: 3, width: 24.5 mm, color: red

Interruption plug - FIP-3/4 SERVICE - 3069313

Interruption plug, number of positions: 4, width: 32.6 mm, color: red

5 Resultados
 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar