Lista de produtos Invólucros vazios em formato octogonal para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Filtro

4 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Terminal box - O PX A 81X81X75 - 0899327

Terminal box, Octagonal, material: Glass-fiber-reinforced polyester with added graphite, black, 81 mm x 81 mm x 75 mm, type of locking: Screw-on cover

Terminal box - O PX A 121X121X75 - 0899328

Terminal box, Octagonal, material: Glass-fiber-reinforced polyester with added graphite, black, 121 mm x 121 mm x 75 mm, type of locking: Screw-on cover

Terminal box - O PX A 161X161X93 - 0899329

Terminal box, Octagonal, material: Glass-fiber-reinforced polyester with added graphite, black, 161 mm x 161 mm x 93 mm, type of locking: Screw-on cover

Terminal box - O PX A 200X200X125 - 0899330

Terminal box, Octagonal, material: Glass-fiber-reinforced polyester with added graphite, black, 200 mm x 200 mm x 125 mm, type of locking: Screw-on cover

4 Resultados
 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar