Conector de dados de fibra ótica da série M17 MPO

Conector de dados de fibra ótica da série M17 MPO

Densidade de embalagem elevada numa embalagem robusta.

A Phoenix Contact apresenta o conector MPO industrial para transmissão de dados em tempo real em redes de energia elétrica inteligentes. As interfaces de fibra ótica robustas distinguem-se pela fibra ótica de alta qualidade que garante larguras de banda estáveis em longos percursos de transmissão.

Vantagens

  • Ideal para cablagem de dados preparada para o futuro: fibra ótica de alta qualidade com atenuação do fluxo de retorno otimizada
  • Conectores de equipamento compactos permitem até 72 ligações frontais de fibra ótica numa única unidade de altura
  • Proteção contra interferências: máximas forças de aperto graças a bloqueio por parafuso
  • Plug & Play: componentes pré-montados para instalação fácil sem ferramentas adicionais
  • Aquisição simples: conectores de equipamentos e de cabos, distribuidores de porta-fusíveis e cabos de um único fornecedor

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760