Equipamentos de medição de energia e contadores de energia

Equipamentos de medição de energia e contadores de energia

Gerir energia facilmente

O nosso inovador portfólio de sensores e tecnologia de medição adaptado entre si facilita muito o registo de dados de energia

Voltar para Medição de energia e de potência

Categorias

  • Lista de produtos Acessórios
    Acessórios

    Módulos para ampliação de funções e integração dos equipamentos de medição da energia em estruturas de rede e sistemas de bus de campo.

  • Lista de produtos Contador de energia
    Equipamento de medição de energia, certificado conforme diretiva MID

    Equipamentos de medição de energia trifásicos digitais para medição de potência efetiva em redes de até 500 V, certificados conforme diretiva MID.

Procurar em Equipamentos de medição de energia e contadores de energia

Exibir todos os produtos dessa categoria

Quer se trate de medição de energia complexa ou faturação simples de centros de custos: a vasta gama de sistemas de medição de energia multifuncionais e contadores de energia com certificação MID cobrem todas as aplicações. Além disso, está disponível uma grande seleção de transformadores de corrente, incluindo para reequipamento.

Vantagens

  • Sempre o produto adequado desde contadores de energia com certificação MID até a equipamentos de medição de energia multifuncionais
  • O caminho mais rápido para a medição de energia através de equipamentos de medição configuráveis de forma intuitiva
  • Variantes para ligação direta simples de bobinas Rogowski independentes do fabricante
  • Integração rápida nos sistemas de controlo e gestão através de soluções de comunicação orientadas para o futuro e serviços digitais
  • Os equipamentos de medição de energia EMpro são um componente do sistema COMPLETE line

O caminho mais rápido para a sua medição de energia

O caminho mais rápido para a sua medição de energia

Identificar potenciais de melhoria da eficiência energética e obter a fundação para a gestão energética

Os equipamentos de medição de energia EMpro registam e comunicam os seus dados de energia para sistemas de gestão e de controlo superiores. Configure e integre os dispositivos com apenas algumas etapas através de assistentes de instalação baseados na web orientados pelo utilizador. Serviços digitais e acesso global através do acesso cloud concedem-lhe uma elevada disponibilidade e transparência.

Registar e comunicar dados de energia com precisão ao nível do centro de custos

Registar e comunicar dados de energia com precisão ao nível do centro de custos

Os contadores de energia MID são utilizados para faturação de centros de custos. Os dispositivos de medição registam os parâmetros elétricos mais importantes e, através das interfaces de comunicação convencionais, disponibilizam os dados de sistemas de controlo superiores

Vantagens:

  • Integração simples em estruturas de bus e de rede existentes com M-Bus, Modbus/RTU ou Modbus/TCP
  • Fácil integração em aplicações Modbus através de tabelas de registo uniformes com equipamentos de medição de energia EMpro (EEM-MAxxx valores de medição principais, não com EEM-EM32X)
  • Poupança de espaço no quadro de comando graças à largura total de apenas 72 mm
  • Economizar tempo e custos através de variantes com medição direta sem transformador de corrente externo

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Dispositivos de medição de energia EMpro

O caminho mais rápido para a medição de energia.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar