Voltar para a vista geral

Colocação em funcionamento simples de redes e monitorização de dispositivos: FL-NETWORK MANAGER

FL Network Manager

O software FL-Network Manager coloca a sua rede em funcionamento de forma rápida e fácil. O software apoia-o nas seguintes etapas:

  • Análise de uma rede existente
  • Atribuição de IP e configuração de dispositivos
  • Ficheiro de configuração Handling
  • Update de firmware

Análise de rede - detetar dispositivos existentes com facilidade

Interface de software durante a análise de rede no FL-Network Manager  

Opções de análise configuráveis no FL-Network Manager

O Network Manager permite adicionar dispositivos a redes existentes através de diferentes mecanismos. Para além do processo típico de pesquisa num intervalo de IP, é possível utilizar outros mecanismos como DCP ou SNMP Broadcast.

Os dispositivos encontrados são apresentados de forma clara em tabela e podem ser importados com um clique no projeto.

Atribuição de IP e configuração de dispositivos

Interface de software na alteração de endereço IP no FL-Network Manager  

Alteração de endereço IP no FL-Network Manager

Graças à compatibilidade com os mais diversos mecanismos de atribuição de IP (BootP, DHCP, DCP), com poucos cliques consegue realizar a atribuição de endereços IP a dispositivos de ethernet industrial e também a componentes PROFINET e EtherNet/IP. Através dos endereços MAC dos dispositivos também é possível realizar o planeamento da atribuição de endereços IP.

Os componentes de rede que tiver integrado no seu projeto podem ser configurados ao detalhe. Além disso, também é possível alterar facilmente parâmetros típicos como endereço IP, máscara de sub-rede, endereço do gateway e nome do dispositivo numa vista em tabela.

Manuseamento fácil dos ficheiros de configuração

Interface de software na configuração de dispositivos no FL-Network Manager  

Upload da configuração do aparelho com o FL-Network Manager

Para uma troca rápida de dispositivos ou cópia de segurança, é possível descarregar os ficheiros de configuração de vários dispositivos em simultâneo com dois cliques. Os ficheiros são gravados com endereço IP e carimbo de tempo para que seja possível uma atribuição gráfica e uma gestão de revisão sem problemas.

A importação dos ficheiros de configuração para os dispositivos também é realizada com poucos cliques:

  1. Selecionar os dispositivos relevantes
  2. Seleção da função "Carregar ficheiro de configuração para o aparelho"
  3. Selecionar ficheiro por aparelho a partir da diretoria e iniciar para todos com um clique

Multi-Firmware-Update

Interface de software no Multi-Device- Firmware-Update  

Seleção dos dispositivos para a atualização de firmware com o FL-Network Manager

O Network Manager permite atualizar simultaneamente todos os dispositivos com poucos cliques. Todas as funções necessárias para isso estão incluídas no software para que não sejam necessárias outras ferramentas.

  1. Selecionar dispositivos
  2. Selecionar ficheiros de firmware
  3. Iniciar a atulização para todos os dispositivos em paralelo

Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar