Voltar para a vista geral

Calhas metálicas

Calha metálica/barramento de condutor de proteção, excerto do IEC 60947-7-2/EN 60947-7-2/DIN EN 60947-7-2/VDE 0611-3

Modelo Phoenix ContactPerfil da calha metálicaMaterial

Resistência a curto-circuito
= E condutor CU

[mm2]*

Resistência de corrente de curto prazo
1 s

[kA]

Corrente nominal máxima
permitida com função PEN

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMCalha DIN, conforme EN 60715 – 15 x 5,5Aço101,2* *
NS 15 PERF 2000MMCalha DIN, conforme EN 60715 – 15 x 5,5Aço101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMCalha DIN, dimensões conforme EN 60715 – 15 x 5,5Alumínio161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMCalha G, conforme EN 60715 – G 32Aço354,2* *
NS 32 PERF 2000MMCalha G, conforme EN 60715 – G 32Aço354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMCalha G, dimensões conforme EN 60715 – G 32Cobre12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMCalha G, semelhante a EN 60715 – G 32Cobre15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMCalha DIN, conforme EN 60715 – 35 x 7,5Aço161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMCalha DIN, conforme EN 60715 – 35 x 7,5Aço161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMCalha DIN, semelhante a EN 60715 – 35 x 7,5Aço161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMCalha DIN, semelhante a EN 60715 – 35 x 7,5Aço161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMCalha DIN, semelhante a EN 60715 – 35 x 7,5Aço161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMCalha DIN, semelhante a EN 60715 – 35 x 7,5Cobre506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMCalha DIN, semelhante a EN 60715 – 35 x 7,5Alumínio354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMCalha DIN, conforme EN 60715 – 35 x 15Aço506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMCalha DIN, semelhante a EN 60715 – 35 x 15Aço253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMCalha DIN, semelhante a EN 60715 – 35 x 15Aço253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMCalha DIN, semelhante a EN 60715 – 35 x 15Aço253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMCalha DIN, semelhante a EN 60715 – 35 x 15Aço253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMCalha DIN, semelhante a EN 60715 – 35 x 15Cobre9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMCalha DIN, semelhante a EN 60715 – 35 x 15Alumínio708,4192
Modelo Phoenix ContactPerfil da calha metálicaMaterial

Resistência a curto-circuito
= E condutor CU

[mm2]*

Resistência de corrente de curto prazo
1 s

[kA]

Corrente nominal máxima
permitida com função PEN

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMCalha DIN, conforme EN 60715 – 15 x 5,5Aço101,2* *
NS 15 PERF 2000MMCalha DIN, conforme EN 60715 – 15 x 5,5Aço101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMCalha DIN, dimensões conforme EN 60715 – 15 x 5,5Alumínio161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMCalha G, conforme EN 60715 – G 32Aço354,2* *
NS 32 PERF 2000MMCalha G, conforme EN 60715 – G 32Aço354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMCalha G, dimensões conforme EN 60715 – G 32Cobre12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMCalha G, semelhante a EN 60715 – G 32Cobre15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMCalha DIN, conforme EN 60715 – 35 x 7,5Aço161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMCalha DIN, conforme EN 60715 – 35 x 7,5Aço161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMCalha DIN, semelhante a EN 60715 – 35 x 7,5Aço161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMCalha DIN, semelhante a EN 60715 – 35 x 7,5Aço161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMCalha DIN, semelhante a EN 60715 – 35 x 7,5Aço161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMCalha DIN, semelhante a EN 60715 – 35 x 7,5Cobre506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMCalha DIN, semelhante a EN 60715 – 35 x 7,5Alumínio354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMCalha DIN, conforme EN 60715 – 35 x 15Aço506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMCalha DIN, semelhante a EN 60715 – 35 x 15Aço253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMCalha DIN, semelhante a EN 60715 – 35 x 15Aço253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMCalha DIN, semelhante a EN 60715 – 35 x 15Aço253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMCalha DIN, semelhante a EN 60715 – 35 x 15Aço253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMCalha DIN, semelhante a EN 60715 – 35 x 15Cobre9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMCalha DIN, semelhante a EN 60715 – 35 x 15Alumínio708,4192

* Secções transversais calculadas conforme IEC 60439-1/EN 60439-1/DIN EN 60439-1/VDE 0660-500.
* * Barramentos de condutor de proteção em aço não estão aprovados para função PEN.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar