Iluminação do armário de distribuição

Iluminação do armário de distribuição PLD

Iluminação do armário de distribuição PLD – iluminação otimizada e instalação rápida

Aproveite a melhor iluminação do armário de distribuição possível.

Voltar para Iluminação e sinalização

Categorias

Procurar em Iluminação do armário de distribuição

Exibir todos os produtos dessa categoria

A iluminação do armário de distribuição PLD assegura uma iluminação otimizada do seu quadro de distribuição, até mesmo em áreas inferiores, e é rapidamente instalada sem ferramentas. Escolha entre duas classes de potência e uma gama de produtos especialmente flexível que está adaptada às suas necessidades.

Vantagens

  • Iluminação ótima de todo o quadro de distribuição graças a óticas ou prismas de elevada qualidade
  • Montagem rápida e sem ferramentas e utilização flexível através de sistema/ganchos de encaixe ou fixação magnética
  • A certificação UL até permite uma utilização no mercado norte-americano
  • A ligação em série permite uma poupança de tempo graças a menos cablagem
  • Elevada vida útil dos LED elimina a necessidade de manutenção ou substituição das lâmpadas

Iluminação do armário de distribuição PLD da classe 600

Iluminação do armário de distribuição PLD da classe 600  

A iluminação do armário de distribuição PLD da classe 600 pode ser instalada sem ferramentas atrás ou por baixo do perfil do quadro de distribuição

Na iluminação da classe 600 estão integradas óticas de elevada qualidade. Isso garanta, independentemente da largura do quadro de distribuição, uma iluminação otimizada do seu quadro de distribuição, até mesmo em áreas inferiores. Além disso, a iluminação possui um sensor de movimento e, opcionalmente, uma tomada específica do país para uma manutenção rápida e simples do seu quadro de distribuição.

  • Iluminação ótima do interior do quadro de distribuição, até mesmo em áreas inferiores, graças a óticas de elevada qualidade
  • Possibilidade de utilização em todo o mundo e quantidade de encomenda reduzida graças a entrada AC abrangente e tomadas específicas do país
  • Sensor integrado poupa custos de instalação e disposição para interruptor de posição da porta
  • Instalação sem ferramentas com sistema de ganchos de encaixe patenteado para poupar tempo e aumentar a flexibilidade

Iluminação do armário de distribuição PLD da classe 400

Iluminação do armário de distribuição PLD da classe 400  

A iluminação do armário de distribuição PLD da classe 400 está disponível em três comprimentos diferentes

A iluminação 24 V DC da classe 400 completam a gama de produtos. Se possuir menos espaço no quadro de distribuição ou se procurar uma variante mais económica e, mesmo assim, desejar uma iluminação otimizada, a classe 400 é a escolha certa. A partir das diferentes variantes de comprimento pode escolher a iluminação adequada para as suas necessidades. A janela da saída de luz articulável e as diferentes possibilidade de montagem também proporcionam uma elevada flexibilidade nesta variante de iluminação.

  • Iluminação ótima do interior do quadro de distribuição, até mesmo em áreas inferiores, graças a prismas
  • O sistema de encaixe para uma montagem rápida e sem ferramentas reduz os custos de instalação e aumenta a flexibilidade
  • Adaptação individual a qualquer quadro de distribuição graças a diferentes comprimentos e janela de saída de luz articulável
  • O controlo através de um interruptor de posição da porta permite uma manutenção eficiente

Iluminação LED – mais do que luz

A iluminação do armário de distribuição PLD possui LEDs com uma vida útil de, pelo menos, 50.000 horas  

A iluminação do armário de distribuição PLD possui LEDs com uma vida útil de, pelo menos, 50.000 horas

Duradouro, económico e especialmente compacto – aproveite as vantagens da moderna tecnologia LED, agora também no seu quadro de distribuição.

A elevada vida útil dos LED da iluminação do armário de distribuição PLD de, pelo menos, 50.000 horas evita custos de manutenção resultantes da substituição de lâmpadas e luzes e é independente dos ciclos de comutação. Simultaneamente, os custos de energia são reduzidos e as dimensões da iluminação tornam-se mais compactas.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar