Dispositivo de proteção combinado tipo 1+2

Dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas

Seguro no caso de descargas atmosféricas

Proteja eficazmente as suas instalações contra danos causados por descargas atmosféricas com os nossos dispositivos de proteção combinados tipo 1+2.

Voltar para Proteção contra sobretensão para fontes de alimentação

Categorias

Procurar em Dispositivo de proteção combinado tipo 1+2

Exibir todos os produtos dessa categoria

No caso de descargas atmosféricas ou queda direta de raios, os nossos dispositivos de proteção combinados tipo 1+2 oferecem a melhor proteção para as suas instalações. Na distribuição principal de sistemas de baixa tensão, os nossos potentes dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas dissipam, de forma segura, para a terra até mesmo fortes descargas.

Vantagens

  • Proteção ideal contra sobretensão e descargas atmosféricas com os nossos dispositivos de proteção combinados tipo 1+2, potentes e isentos de corrente sequencial
  • Máxima disponibilidade da instalação graças à possibilidade de extinção de correntes sequenciais
  • Sempre informado sobre o estado do dispositivo de proteção graças à indicação de estado mecânica visual e ao contacto de sinalização remota
  • Manutenção fácil graças à possibilidade de encaixe dos dispositivos de proteção

FLASHTRAB SEC – eficácia e desempenho

Dispositivo de proteção combinado potente tipo 1+2  

Dispositivo de proteção combinado tipo 1+2 – FLASHTRAB SEC

Máxima capacidade de descarga num formato muito compacto – para tensões contínuas de até 440 Volt. Os nossos centelhadores nos dispositivos de proteção combinados tipo 1+2 são extremamente potentes graças à tecnologia isenta de correntes sequenciais. Isto aumenta a vida útil dos dispositivos de proteção combinados tipo 1+2 e reduz, em simultâneo, a carga da instalação no seu sistema.

As principais características em resumo:

  • Centelhadores isentos de correntes sequenciais e de correntes de fuga
  • Nível de proteção baixo
  • Adequado para utilização na área antes do contador
  • Elevada corrente de impulso do relâmpago e alta capacidade de descarga
  • Ideal para utilização em classes de proteção contra descargas atmosféricas I/II

POWERTRAB

Dispositivo de proteção combinado tipo 1+2 POWERTRAB PWT em calha metálica  

POWERTRAB PWT – o dispositivo de proteção combinado tipo 1+2 para ambientes industriais adversos

Os robustos dispositivos de proteção combinados tipo 1+2, com uma tensão nominal de 800 V AC e uma capacidade de descarga de 35 kA por canal, são ideais para ambientes industriais adversos. A estrutura resistente do invólucro, os valores de choque de 25 g e uma resistência a vibrações de 5 g tornam este dispositivo de proteção combinado tipo 1+2 adequado para, por ex., aerogeradores. A indicação de estado multinível permite detetar imediatamente danos preliminares devido a eventos de sobretensão.

  • Elevada tensão nominal
  • Elevada resistência ao choque e às vibrações
  • Indicação de estado multinível
  • Utilização em ambientes industriais adversos

VALVETRAB MS T1/T2

Dispositivo de proteção combinado tipo 1+2 VALVETRAB MS T1/T2 em calha metálica  

Dispositivo de proteção combinado tipo 1+2 baseado em varistor – VALVETRAB MS T1/T2

Os dispositivos de proteção combinados tipo 1+2 baseados em varistor oferecem uma capacidade de descarga de 12,5 kA por canal com uma reduzida tensão residual. Cumprem os requisitos das classes de proteção contra descargas atmosféricas III e IV. As verificações periódicas são realizadas de forma simples e rápida graças à estrutura encaixável.

  • Proteção básica para todas as aplicações convencionais
  • Nível de proteção baixo
  • Adequado para utilização em classes de proteção contra descargas atmosféricas III/IV
  • Inclui produtos para proteção de instalações fotovoltaicas

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para a tecnologia para edifícios