Repeater power supply - MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP - 2865968

Repeater power supply for supplying 2 and 3-conductor transmitters with HART transmission and wide range power supply, SIL, screw connection

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • 250 Ω resistor that can be activated via DIP switches to increase HART impedance for low-resistance systems
  • Up to SIL 2 according to EN 61508
  • Installation in zone 2, protection type "n" (EN 60079-15) permitted
  • 0/4 ... 20 mA output (active or passive), 0/1 ... 5 V, can be selected via DIP switches
  • Wide-range power supply of 19.2 ... 253 V AC/DC
  • 3-way electrical isolation
  • Plug-in screw or spring-cage connection technology (Push-in technology), with integrated sockets for HART communicators
  • Bidirectional transmission of digital HART communication signals
  • 0/4 ... 20 mA input (powered or not powered)
Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 2865968
Quantidade de embalagem 1 UNID
Página de catálogo Página 122 (C-5-2017)
GTIN (EAN) 4046356448321
Peso por unidade (exclusive embalagem) 150,500 g
Número do imposto alfandegário 85437090
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar