Power/input isolating amplifier - MACX MCR-SL-RPSSI-I - 2865955

Repeater power supply and input isolating amplifier, HART. Transfers supplied or active 0/4 - 20 mA signals to a load (active or passive). 3-way electrical isolation, SIL 2 according to IEC 61508.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Power supply possible via DIN rail connector
  • Up to SIL 2 according to EN 61508
  • Installation in zone 2, protection type "n" (EN 60079-15) permitted
  • 3-way electrical isolation
  • Terminal point with 250 Ω resistor to increase HART impedance for low-resistance systems
  • Plug-in screw or spring-cage connection technology (Push-in technology), with integrated sockets for HART communicators
  • Bidirectional transmission of digital HART communication signals
  • 0/4 ... 20 mA output (active or passive)
  • 0/4 ... 20 mA input (powered or not powered)
Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 2865955
Quantidade de embalagem 1 UNID
Página de catálogo Página 120 (C-5-2017)
GTIN (EAN) 4046356448314
Peso por unidade (exclusive embalagem) 126,000 g
Número do imposto alfandegário 85437090
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar