Electronic housing - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 100 - 2200887

Profile housing, length: 100 mm, Lower part, color: aluminum color, width: 74 mm, height: 32.8 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Desenhos



Dimensional drawing  

Dimensional drawing

Dimensional drawing  

Dimensional drawing



Voltar para cima

General

Housing type Profile housing
Housing material Aluminum
Color (RAL) aluminum color
Voltar para cima

Ambient conditions

Ambient temperature (operation) -40 °C ... 85 °C
Voltar para cima

Dimensions

Length 100 mm
Height 32.8 mm
Width 74 mm
Depth 53.5 mm
Voltar para cima

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27182701
eCl@ss 4.0 27180401
eCl@ss 4.1 27180401
eCl@ss 5.0 27180506
eCl@ss 5.1 27180500
eCl@ss 6.0 27182000
eCl@ss 7.0 27182701
eCl@ss 8.0 27182701
eCl@ss 9.0 27182701
Voltar para cima

ETIM

ETIM 3.0 EC001031
ETIM 4.0 EC000721
ETIM 5.0 EC002779
ETIM 6.0 EC002779
ETIM 7.0 EC002779
Voltar para cima

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31261501
UNSPSC 7.0901 31261501
UNSPSC 11 31261501
UNSPSC 12.01 31261501
UNSPSC 13.2 31261501
Voltar para cima

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar