System ekstenderów Ethernet

System ekstenderów Ethernet

Proste łączenie rozległych sieci IP.

Za pomocą nowych ekstenderów Ethernet można łączyć sieci Ethernet do 20 kilometrów za pośrednictwem zwykłych przewodów dwużyłowych. Możliwe jest tutaj łączenie w jednej sieci zarządzanych i niezarządzanych ekstenderów Ethernet. Tego rodzaju nowe połączenie i szczególnie łatwe uruchamianie metodą Plug and Play umożliwiają ekonomiczne tworzenie sieci oraz diagnostykę wszystkich użytkowników i odcinków przez IP.

Zalety

  • Komunikacja przez sieć Ethernet za pośrednictwem dowolnych przewodów dwużyłowych do 20 kilometrów
  • Szybkie uruchamianie metodą Plug and Play
  • Zastosowanie niezarządzanych ekstenderów w kompleksowych sieciach IP
  • Ciągła, niezależna od lokalizacji diagnostyka wszystkich użytkowników i odcinków za pośrednictwem IP
  • Wysokie bezpieczeństwo bezawaryjnej pracy dzięki inteligentnej ochronie przed przepięciami PLUGTRAB PT-IQ

Warianty produktu

Ekstender Ethernet jest dostępny w następujących wariantach:

Zarządzany ekstender EthernetZarządzany ekstender EthernetNiezarządzany ekstender Ethernet
Zarządzany ekstender Ethernet

Zarządzany ekstender Ethernet

Niezarządzany ekstender Ethernet

Zdalna diagnostyka

Zdalna diagnostyka niezależna od lokalizacji za pośrednictwem IP: w oparciu o Internet lub SNMP

Zdalna diagnostyka niezależna od lokalizacji za pośrednictwem IP: w oparciu o Internet lub SNMP

Niezależna od lokalizacji zdalna diagnostyka za pośrednictwem USB

Topologie

Pierścieniowa, liniowa, punkt-punkt

Punkt-punkt

Pierścieniowa, liniowa, punkt-punkt

Wymienny układ ochrony przed przepięciami

taktak 

Diagnostyka na miejscu

Wyświetlacz

Diody LED

Diody LED

Porty

2 x SHDSL, 4 x Ethernet

1 x SHDSL, 1 x Ethernet

2 x SHDSL, 1 x Ethernet

Nazwa produktu

TC EXTENDER 6004 ETH-2S

TC EXTENDER 4001 ETH-1S

TC EXTENDER 2001 ETH-2S

Nr art.

2702255

2702253

2702409

Zarządzany ekstender EthernetZarządzany ekstender EthernetNiezarządzany ekstender Ethernet
Zarządzany ekstender Ethernet

Zarządzany ekstender Ethernet

Niezarządzany ekstender Ethernet

Zdalna diagnostyka

Zdalna diagnostyka niezależna od lokalizacji za pośrednictwem IP: w oparciu o Internet lub SNMP

Zdalna diagnostyka niezależna od lokalizacji za pośrednictwem IP: w oparciu o Internet lub SNMP

Niezależna od lokalizacji zdalna diagnostyka za pośrednictwem USB

Topologie

Pierścieniowa, liniowa, punkt-punkt

Punkt-punkt

Pierścieniowa, liniowa, punkt-punkt

Wymienny układ ochrony przed przepięciami

taktak 

Diagnostyka na miejscu

Wyświetlacz

Diody LED

Diody LED

Porty

2 x SHDSL, 4 x Ethernet

1 x SHDSL, 1 x Ethernet

2 x SHDSL, 1 x Ethernet

Nazwa produktu

TC EXTENDER 6004 ETH-2S

TC EXTENDER 4001 ETH-1S

TC EXTENDER 2001 ETH-2S

Nr art.

Wymienny układ ochrony przed przepięciami PLUGTRAB PT-IQ

Układ ochrony przed przepięciami PLUGTRAB PT-IQ  

Pełnowartościowy układ ochrony przed przepięciami PLUGTRAB PT-IQ

Zintegrowana, inteligentna ochrona przed przepięciami PLUGTRAB PT-IQ firmy Phoenix Contact z prewencyjnym monitorowaniem funkcji zapewnia wysoką dyspozycyjność systemu i oferuje wiele korzyści:

  • Wielostopniowe monitorowanie zapewniające wysoką dyspozycyjność systemu
  • Szybka diagnostyka z wykorzystaniem wyświetlacza lub diod LED
  • Zdalna diagnostyka za pośrednictwem IP i automatyczne komunikaty o zdarzeniach za pośrednictwem SNMP
  • Wskazówka dotycząca wymiany przy osiągnięciu granicy mocy lub przeciążeniu

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


System ekstenderów Ethernet

Zastosowanie w przedsiębiorstwie miejskim w Bad Pyrmont

Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij