Technology day's

Technology days - Komunikacja w obszarach przemysłowych

Phoenix Contact zaprasza na bezpłatne seminarium 25 i 26 października 2016
Wrocław

Seminarium "Technology day's - komunikacja w obszarach przemysłowych"

Seminarium Phoenix Contact:Technology day’s - Komunikacja w obszarach przemysłowych 25-26.10.2016

Phoenix Contact serdecznie zaprasza:

  • inżynierów zajmujących się problematyką lokalnych sieci komputerowych
  • automatyków
  • osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu i serwis,
  • administratorów, użytkowników lokalnych sieci komputerowych

 

 

 

do udziału w seminarium "Technology day's - komunikacja w obszarach przemysłowych".

Spotkanie poświęcone jest technice transmisji danych z wykorzystaniem komunikacji Ethernet oraz technologii bezprzewodowych.


Szkolenie, składające się z części wykładowej i praktycznej, jest idealną okazją do zapoznania się z nowymi technologiami oraz innowacyjnymi rozwiązaniami.

Pragniemy by seminarium stało się platformą wymiany doświadczeń i poglądów użytkowników, pasjonatów i inżynierów praktyków.

Informacje organizacyjne

Terminy:Dzień 1: 25 października 2016 - Przemysłowe sieci Ethernet

 

Dzień 2: 26 października 2016 - Komunikacja bezprzewodowa w obszarach przemysłowych

Lokalizacja:

Siedziba Phoenix Contact:

Phoenix Contact Sp. z o.o
ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław

Jak dojechać na seminarium?GPS: N51° 8' 59.916" ; E17° 7' 37,839" 
Koszt: udział bezpłatny, wymagana rejestracja uczestników
Uwagi:Szkolenie prowadzone w języku angielskim!

Dzień 1: 25 października 2016 - Przemysłowe sieci Ethernet

Przedstawimy zasady działania przewodowych sieci Ethernet  oraz przemysłowej komunikacji bezprzewodowej (Bluethoot, Wlan, Trusted Wireless, 3G, LTE).
Szeroko omówione zostaną wymagania instalacyjne jakie powinna spełniać infrastruktura wykorzystywana w aplikacjach przemysłowych oraz sposób jej parametryzowania za pomocą dedykowanych narzędzi.

Uczestnik w praktyczny sposób zaznajomi się z zasadą działania protokołów TCP/IP oraz elementów infrastruktury sieciowej, ich konfiguracji, uruchomienia i testowania.

Dzień 2: 26 października 2016 - Komunikacja bezprzewodowa w obszarach przemysłowych

Przedstawimy zagadnienia dotyczące komunikacji bezprzewodowej. W czasie prezentacji omawiane są aspekty związane z wyborem właściwego standardu, budowy aplikacji, jej działania, rozbudowy oraz zabezpieczenia.

Uczestnik pozna nowoczesne rozwiązania w transmisji danych, dobre praktyki projektowania sieci bezprzewodowych oraz ciekawe możliwości konfiguracji urządzeń.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Kontakt

Masz pytania odnośnie szkoleń?

kontakt do szkoleń
Napisz do nas!
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij