Tunele

Bezpiecznie, dyspozycyjnie i ekonomicznie

Bezpiecznie, dyspozycyjnie i ekonomicznie

Postaw na nasze całościowe rozwiązania w dziedzinie infrastruktury tuneli.

Bezpieczeństwo i dyspozycyjność to decydujące wartości w infrastrukturze tuneli — podobnie jak ekonomiczna eksploatacja. Decydując się na produkty firmy Phoenix Contact, otrzymasz wysokiej jakości infrastrukturę elektrotechniczną od jednego producenta.

Temat na czasie: maksymalna dyspozycyjność dzięki redundancji systemowej

Redundancja systemowa RFC 460R  

Długotrwała dyspozycyjność instalacji — dzięki redundancji systemowej

Automatyzacja tuneli stawia szczególne wymagania: największe znaczenie ma tutaj zabezpieczenie dyspozycyjności systemu. Aby zapobiec przerwom w razie awarii, niezbędna jest redundantna budowa systemu.

Redundancja systemowa umożliwia zbudowanie redundantnego systemu za pomocą dwóch sterowników IO PROFINET. Jeden sterownik działa tutaj jako pierwszy regulator, drugi zaś jako dodatkowy. Gwarantuje to nieograniczoną transmisję lub zapis w pamięci pośredniej.

Oznacza to, że urządzenie IO otrzymuje w sposób ciągły dane od jednego z obu sterowników IO. Jeżeli komunikacja jednego z wysokowydajnych sterowników zostaje przerwana, to ciągła komunikacja jest zapewniona dzięki drugiemu sterownikowi. Jeżeli żaden z obu sterowników IO nie dostarcza prawidłowych danych, to najpierw wyprowadzane są wartości zastępcze.

Wyprowadzanie i odczyt danych są przy tym zależne od programu wizualizacyjnego użytkownika.

Zaleta takiego sterownika: w razie awarii jednego lub kilku komponentów inne komponenty przechwytują i zabezpieczają proces. W ten sposób system pozostaje sprawny.

Nasz asortyment produktów

Firma Phoenix Contact oferuje niezawodną technikę w dziedzinie budowy tuneli i innych systemów komunikacyjnych. Przekonaj się o jej zaletach.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest najwyższym nakazem w technice komunikacyjnej. Nowoczesne technologie gwarantują bezproblemową współpracę różnych elementów służących bezpieczeństwu w tunelach: na przykład instalacji sygnalizatorów pożarowych, kolumn z urządzeniami awaryjnymi, drzwi ewakuacyjnych lub zasilania awaryjnego.

Dyspozycyjność

Eksploatacja tunelu musi być zapewniona przez całą dobę. Niezawodność środków eksploatacyjnych ma więc duże znaczenie. Dlatego też firma Phoenix Contact, obok komunikacji światłowodowej i ochrony przeciwprzepięciowej, oferuje również koncepcje redundancji.

Eksploatacja

Tunele są standardowo kontrolowane z centrum zarządzania. Kamery nadzorujące i zmienne znaki drogowe sterują i nadzorują przy tym strumieniem komunikacji. Wymagana wymiana informacji generuje duże ilości danych. Dla bezpiecznej i szybkiej transmisji danych oferujemy wydajne ethernetowe sieci gigabitowe.

Efektywność ekonomiczna

Infrastruktura elektrotechniczna tunelu musi być możliwa do ekonomicznego zastosowania — poczynając od instalacji, poprzez uruchomienie, aż do konserwacji. Nasze rozwiązania są otwarte i skalowalne, ponadto opierają się na standaryzowanych komponentach. Nasza ogólnoświatowa sieć zakładów i serwisu stanowi wsparcie we wszystkich fazach projektu.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij