Powrót do przegladu

Zachodnia obwodnica Zurychu, produkty nowych technologii dla tuneli drogowych

Ponad 13 km bezpiecznej i niezawodnej infrastruktury tuneli

Zachodnia obwodnica Zurychu N4/N20 Knonaueramt ma długość 24 km. Z tego 13,5 km stanowią tunele. Pod koniec 2009 roku, gdy oddano do użytku ostatni z pięciu tuneli, Islisbergtunnel, zachodnia obwodnica była gotowa — ku radości wszystkich mieszkańców, osób dojeżdżających do pracy i turystów. Ruch tranzytowy w sąsiednich miejscowościach został dzięki temu solidnie zredukowany.

Rozwiązanie

Komponenty firmy Phoenix Contact zastosowano przy zachodniej obwodnicy w wielu obszarach: wietrzenie i wentylacja tunelu, oświetlenie, zasilanie w energię dla sterowni i instalacji awaryjnych oraz sterowanie drzwiami bezpieczeństwa.

Nadrzędny system kierowania steruje zastosowanymi modułami z centralnego stanowiska. Wentylacja i wietrzenie tunelu są w całości realizowane przez rozproszone moduły I/O systemowych bloków Inline. Umożliwiają one łatwy proces przezbrajania lub wymiany, bez przerywania eksploatacji.

Układy zasilania QUINT POWER dzięki wejściu szerokozakresowemu od 85 do 264 V AC nadają się do uniwersalnego zastosowania na całym świecie. Nawet przy zanikach napięcia trwających do 20 ms zasilacz QUINT POWER udostępnia pełną moc wyjściową. Funkcja Power Boost poprzez rezerwę mocy reguluje prewencyjne monitorowanie funkcji. W ten sposób zapewnione jest bezprzerwowe zasilanie w energię.

Poprzez zastosowanie ochronników przepięciowych dyspozycyjność wszystkich komponentów jest wyraźnie podwyższona.

W projekcie tunelu Kirchenwald w razie awarii można bezpiecznie otwierać i zamykać tory łączące za pomocą urządzeń bezpieczeństwa z rodziny produktów PSR.

Rury tuneli w obu kierunkach są połączone za pomocą poprzecznicy, aby w razie awarii móc podejmować czynności ratunkowe za pośrednictwem sprawnej rury tunelu — poprzecznica ta musi być w pozostałych przypadkach zawsze zamknięta.

Podsumowanie

Phoenix Contact wspiera najważniejsze funkcjonalności przy wyposażaniu tuneli, takie jak bezpieczeństwo, eksploatacja, opłacalność i dyspozycyjność. Stosowane są prz tym różne produkty: konwertery Profibus, sterowniki z programowalną pamięcią (w skrócie PLC), złącza magistrali, zasilacze montowane na szynie montażowej, termomagnetyczne układy ochronne i ochrona przeciwprzepięciowa.

Podczas budowy zachodniej obwodnicy Zurychu położono nacisk na ścisłą współpracę i dalszy rozwój techniczny. Dzięki temu można było znaleźć efektywne rozwiązania i sposób realizacji.


Powrót do przegladu
Referencje

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij