Rozwiązania do monitorowania instalacji dachowych

Przegląd

Pracownicy przy instalacji dachowej  

Monitorowanie instalacji dachowych

  • Aby zapewnić optymalną eksploatację instalacji fotowoltaicznych, wśród inwestorów i operatorów wzrasta zapotrzebowanie na rozwiązania dotyczące monitorowania i wizualizacji instalacji.
  • Oprogramowanie do monitorowania PV Monitor+ mierzy napięcia i prądy oraz przesyła te dane za pośrednictwem modułu komunikacyjnego do modułowego ministerownika.
  • Jeżeli wartości te przekroczą górną lub dolną granicę ustawionych parametrów, wysyłana jest wiadomość SMS i operator może podjąć działania w razie potrzeby.

Zastosowanie

Rolny budynek produkcyjny  

Wczesne rozpoznawanie błędów zapewnia ekonomiczność instalacji

Aby zapewnić optymalną ekonomiczność instalacji fotowoltaicznych, nie wystarczy kontrolowanie w regularnych okresach czasu jedynie łącznego uzysku instalacji na liczniku energii. W ten sposób nie zostają bowiem zarejestrowane krótkotrwałe odchyłki. Ponadto nie można ze stuprocentową pewnością znaleźć związku czasowego między zaobserwowanym niedostatecznym uzyskiem a jego przyczyną.

Również do zlokalizowania błędu w instalacji potrzebne są duże dodatkowe nakłady, ponieważ licznik energii przedstawia tylko ogólny obraz instalacji. Tylko odpowiednio wczesne rozpoznanie i zlokalizowanie problemów w instalacji umożliwia szybkie usunięcie przyczyn oraz uniknięcie znacznego zmniejszenia uzysków przez dłuższy czas.

Warunki do wczesnego i dokładnego rozpoznawania błędów instalacji
Aby można było rozpoznać odchyłki od zwykłego trybu odpowiednio wcześnie, muszą zostać spełnione poniższe warunki:

  • Ciągłe monitorowanie danych uzysku na stronie DC i AC.
  • Pomiar uzysku na poziomie stringu. Pomiar na poziomie modułu jest idealny, jednak z reguły nie można go wykonać ze względów ekonomicznych i technicznych.
  • Wizualizacja umożliwiająca w każdej chwili odczytanie ustalanych danych uzysku za pomocą interfejsu internetowego na mobilnych panelach operatorskich.
  • Szybkie alarmowanie personelu obsługi w przypadku problemów eksploatacyjnych (np. przez SMS lub e-mail)

Rozwiązanie

Moduły do pomiaru napięcia w ośmiu przewodach  

Moduły do pomiaru napięcia w ośmiu przewodach

Monitorowanie DC
SOLARCHECK składa się z różnych jednostek pomiarowych prądu i napięcia. Przynależna jednostka komunikacji zbiera sygnały pomiarowe i przekazuje je do nadrzędnego ministerownika. System SOLARCHECK jest zbudowany modułowo i może zostać precyzyjnie dostosowany do rozbudowy i połączeń instalacji. Ponieważ okablowanie danych przejmuje również zasilanie elektryczne urządzeń w terenie, potrzebny jest tylko jeden centralny zasilacz.

Monitorowanie AC
Miernik energii EMpro mierzy, analizuje i przekazuje parametry elektryczne, np. napięcia, prądy, moc, zużycie, składowe harmoniczne i asymetrie sieciowe.

PV Monitor+  

Przy użyciu PV Monitor+ można zapewnić długotrwałe dochody z instalacji fotowoltaicznych o mocy znamionowej do 500 kW

Modułowość
Oprogramowanie PV Monitor+ może rejestrować dane z maksymalnie 512 stringów. Po właściwym ustawieniu parametrów zawsze przedstawiana jest prawidłowa liczba stringów. Stringi można dodawać również później.

Wizualizacja sieciowa
Z wizualizacji PV Monitor+ można korzystać bez specjalnej znajomości programowania. Dane pobrane przez PV Monitor+ z instalacji fotowoltaicznej są zawsze dostępne bez licencji. Dane są zapisywane w formacie CSV na karcie SD i odczytywane przez FTP lub alternatywnie przesyłane pocztą elektroniczną.

Topologia: Rozwiązania do monitorowania fotowoltaicznych instalacji dachowych

Rozwiązania do monitorowania fotowoltaicznych instalacji dachowych

Zalety

  • Łatwe i szybkie uruchomienie bez umiejętności programowania
  • Długotrwałe i wytrzymałe rozwiązanie dzięki solidnym komponentom przemysłowym
  • Informowanie na bieżąco dzięki alarmowaniu za pomocą SMS

Produkty

OpisTypNumer artykułu
Oparty na sterowniku program użytkowy do analizy wszystkich ważnych danych operacyjnych instalacji fotowoltaicznej przez interfejs internetowy. Znajduje się karcie SD.SD / 2GB SOL-PV-MON2701975
MinisterownikILC 191 ME/AN2700074
Miernik energiiEEM-MA2502901363
Router/modemPSI-MODEM-3G/ROUTER2314008
AntenaPSI-GSM/UMTS-QB-ANT2313371
Moduł komunikacyjnySCK-C-MODBUS2901674
Moduł pomiaru prądu 8 stringówSCK-M-I-8S-20A2903241
Moduł pomiaru prądu 4 stringówSCK-M-I-4S-20A2903242
Moduł pomiaru napięciaSCK-M-U-1500V2903591
OpisTypNumer artykułu
Oparty na sterowniku program użytkowy do analizy wszystkich ważnych danych operacyjnych instalacji fotowoltaicznej przez interfejs internetowy. Znajduje się karcie SD.SD / 2GB SOL-PV-MON
MinisterownikILC 191 ME/AN
Miernik energiiEEM-MA250
Router/modemPSI-MODEM-3G/ROUTER
AntenaPSI-GSM/UMTS-QB-ANT
Moduł komunikacyjnySCK-C-MODBUS
Moduł pomiaru prądu 8 stringówSCK-M-I-8S-20A
Moduł pomiaru prądu 4 stringówSCK-M-I-4S-20A
Moduł pomiaru napięciaSCK-M-U-1500V

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij