Integracja z budynkami

Integracja z budynkami

Przyłączanie i łączenie

System wtyków w miniaturowym formacie spełnia szczególne wymagania techniki przyłączania do integracji z budynkami.

Czerpanie energii słonecznej nie tylko z dachu, lecz z całej powierzchni budynku: dla takiego trendu w pozyskiwaniu energii za pomocą fotowoltaiki firma Phoenix Contact zaprojektowała system wtyków prądu stałego w miniaturowym formacie.

Pozwala to na efektywne wykorzystywanie elewacji budynku do pozyskiwania energii. Występująca tu przeważnie niewielka ilość wolnego miejsca stawia specjalne wymagania wobec techniki przyłączania dla modułów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami. System wtyków miniaturowych firmy Phoenix Contact doskonale spełnia te wymagania.

Zalety

  • Szczególnie wąska konstrukcja
  • Przeznaczone do przewodów o przekroju 2,5 mm²
  • Szybkie podłączanie dzięki połączeniu przekłuwającemu izolację
  • Do prądów do 15 A i napięć do 1000 V
  • Całkowicie chronione dzięki klasie ochronności IP68

Przyłączanie modułów elewacyjnych

Gniazda przyłączeniowe do modułów elewacyjnych  

Gniazda przyłączeniowe zależnie od wymagań klienta, elastyczne pod względem szerokości

Na każdy pin zostaje zastosowane jedno gniazdo przyłączeniowe modułu. Oba gniazda przyłączeniowe modułu zostają zintegrowane w module elewacji i zalane masą zalewową do szyb.

Dzięki adaptowalnej szerokości gniazda przyłączeniowe modułu pozwalają na bardzo łatwą integrację.

Kompaktowa technika połączeń

System miniaturowych przyłączy do modułów elewacyjnych  

Technika przyłączania do modułów elewacyjnych w miniaturowym formacie

Kompaktowa budowa złączy wtykowych umożliwia zastosowanie osłoniętej instalacji za modułami fotowoltaicznymi lub bezpośrednie wbudowanie w profile elewacji. Montaż następuje szybko i łatwo bez specjalnych narzędzi.

Ochrona przed prądami zwrotnymi

Skrzynka diodowa do modułów elewacyjnych  

Niezawodna ochrona przed prądami zwrotnymi dzięki stałoprądowej diodzie stringu

W przypadku modułów fotowoltaicznych może dochodzić do powstawania prądów zwrotnych z powodu zacienienia. Stałoprądowa dioda stringu ze swoją stabilną obudową i płaskim kształtem zapewnia bezpieczny przepływ prądu pomiędzy modułami elewacyjnymi.

Chroni ona moduły przed prądami zwrotnymi do 5 A przy 1000 V zgodnie z IEC. Maksymalne napięcie zwrotne wynosi około 2200 V.

Technika przyłączania dla BIPV (fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami)

Od gniazda przyłączeniowego do diody stringu — wszystkie komponenty znikają w elewacji budynku.

System przyłączy miniaturowych do modułów elewacyjnych

Nawet przy niewielkiej ilości miejsca system wtyków miniaturowych oferuje niezawodną technikę przyłączania

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij