Falownik modułowy

Falownik modułowy

Łatwa instalacja

Za pomocą nowego systemu przyłączania można przyłączać falowniki modułowe zarówno od strony prądu przemiennego, jak i prądu stałego.

Falowniki modułowe zostają zamontowane bezpośrednio na module fotowoltaicznym. Dzięki temu zacienienia lub inne czynniki mające wpływ na redukcje wydajności innych modułów nie mają już negatywnego wpływu na działanie instalacji. Można zatem osiągać wyraźnie większe uzyski.

Nie są już też potrzebne skomplikowane przełączenia modułu. Szukasz uniwersalnej i łatwej w instalacji technologii przyłączania do swoich falowników modułowych? Nowy system przyłączania falowników modułowych stworzony przez firmę Phoenix Contact został zaprojektowany specjalnie w taki sposób, aby spełnić wymagania klientów. System może być fabrycznie konfekcjonowany według wymagań klienta, aby umożliwić łatwą w obsłudze instalację plug and play na miejscu budowy.

Zalety

  • Trójpinowe, kodowane czoło złącza (ochrona przed zamianą biegunów)
  • Najwyższa niezawodność dzięki zestykom SUNCLIX
  • Możliwość stosowania falowników modułowych o mocy wyjściowej 500 W
  • Kompleksowy system przyłączania dla strony prądu przemiennego i stałego falowników modułowych

Złącza urządzeń

Mikroinwerter w zastosowaniu  

Najlepsze wydajności na poziomie modułu dzięki falownikowi modułowemu

Złącza wtykowe SUNCLIX DC stosowane jako wtyczki przyrządowe do falowników modułowych lub do montażu obiektowego pozwalają osiągnąć wysoką wydajność i najlepszą jakość również po stronie modułów.

Technika połączeń dla prądu przemiennego

Technika przyłączy prądu przemiennego dla mikroinwertera  

Trójnik prądu przemiennego Y przygotowany specjalnie do stosowania falowników modułowych

Trójnik Y prądu przemiennego składa się z dwóch przyłączy 3-pinowych, które w sposób zabezpieczony przed zmianą biegunowości są połączone ze sobą za pomocą przewodu głównego (Trunk Line).

Oprócz gniazda przewodu Trunk Line strona przyłączy wyposażona jest w gniazdo przewodu Drop Line służące jako połączenie z falownikiem.

Zasilanie sieciowe

Przyłącze do sieci dla mikroinwertera w zastosowaniu  

Wtyczki przyłączy do sieci umożliwiają przekazywanie prądu do sieci

Wtyczki sieciowe stanowią człon łączący między systemem fotowoltaicznym a siecią.

W zależności od budowy systemu podłączenie do sieci może być zrealizowane za pośrednictwem wtyczki lub strony przyłączy trójnika Y prądu przemiennego. Wolny koniec przewodu podłącza się w skrzynce rozdzielczej lub wprowadza do skrzynki rozdzielczej budynku za pomocą mufy kablowej.

Przyłączanie falowników modułowych

Przy zastosowaniu falowników modułowych każdy z poszczególnych modułów pracuje zawsze w optymalnym punkcie roboczym, niezależnie od tego, czy chwilowo jest częściowo zacieniony lub nie.

Przez zastosowanie falowników modułowych można osiągnąć wzrost uzysku całego systemu do 20% w porównaniu do struktur falowników w postaci stringów. Przyłączaj swoje falowniki modułowe po stronie prądu stałego i przemiennego za pomocą nowego systemu wtyków firmy Phoenix Contact.

System połączeń do falowników do modułów fotowoltaicznych

Kompleksowa technika przyłączania dla strony prądu przemiennego i prądu stałego falowników modułowych

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij