Publiczna sieć telefoniczna

Szybko i łatwo

Szybko i łatwo

Dzięki obszernemu zasięgowi publiczna sieć telefoniczna jest dostępna niemal w każdym państwie na świecie.

Szybka i łatwa komunikacja poprzez sieć dostępną na całym świecie

Do czasowego zdalnego dostępu do odległych maszyn i instalacji firma Phoenix Contact oferuje modemy analogowe. Dzięki sprawdzonej technologii połączenia komutowanego umożliwiają one zdalne serwisowanie w najbardziej oddalonych zakątkach świata.

Istniejąca analogowa infrastruktura telefoniczna pozwala na zastosowanie szerokopasmowej technologii ADSL. Szerokopasmowe routery ADSL umożliwiają połączenie przemysłowych urządzeń Ethernet lub RS-232 z
Internetem za pomocą stałego łącza DSL. Szerokopasmowe połączenie internetowe o wysokiej prędkości zapewnia dostęp do poszczególnych maszyn, instalacji i kompleksowych sieci ethernetowych na całym świecie.


Przesyłanie danych za pomocą publicznej sieci telefonicznej

Do produktów dotyczących tego rozwiązania

Poniższa lista produktów zawiera komponenty, za pomocą których można wdrożyć rozwiązania z zakresu zdalnej obsługi/zdalnego serwisowania.

Maksymalna elastyczność dzięki szerokopasmowemu routerowi DSL

  • Zintegrowane przełączanie między aneksem A i B umożliwia szybkie uruchomienie na miejscu. Ustalanie lokalnych wymogów dostawców nie jest tutaj konieczne.
  • Ponadto za pomocą zarządzania sieciowego można dokonać łatwego, dopasowanego do aplikacji wyboru urządzeń — modem DSL lub router DSL.
  • Modem DSL dopasowuje sygnał DSL do LAN.
  • Router DSL oferuje dodatkowo zintegrowane funkcje routera, np. zaporę sieciową, VPN, NAT, itd.

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij