Telefonia komórkowa

Z dowolnego miejsca i o każdej porze

Bezprzewodowo na całym świecie

Sieć telefonii komórkowej zapewnia stały dostęp do maszyn i instalacji — z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Zdalne serwisowanie przez Internet i sieci telefonii komórkowej

Technologia telefonii komórkowej umożliwia stałą (w każdym miejscu i o każdej porze) możliwość połączenia internetowego z maszynami i instalacjami. Gwarantuje to ciągłe pozyskiwanie danych oraz efektywne, zdalne serwisowanie.

W celu zapewniania bezusterkowego i zabezpieczonego przed manipulacjami połączenia sieciowego firma Phoenix Contact oferuje najnowsze mechanizmy bezpieczeństwa takie jak VPN, szyfrowanie IPsec czy zintegrowana zapora sieciowa.


Bezpieczna koncepcja zdalnej konserwacji

Bezpieczne rozwiązania zdalnej konserwacji dla maszyn i instalacji redukują czasy przestoju, ograniczają koszty podróży i nakłady administracyjne.

Powrót do góry

Do produktów dotyczących tego rozwiązania

Poniższa lista produktów zawiera komponenty, za pomocą których można wdrożyć rozwiązania z zakresu zdalnej obsługi/zdalnego serwisowania.

Zdalna obsługa przy użyciu sieci telefonii komórkowej

Do stałej rejestracji danych procesowych firma Phoenix Contact oferuje urządzenia telefonii komórkowej wspierające pakietowe usługi takie jak GPRS i EDGE (sieć GSM) oraz UMTS/HSPA (3G).

Połączenia te nie są rozliczane na podstawie czasu połączenia, lecz w oparciu o transfer danych. Dzięki temu można przykładowo w prosty i ekonomiczny sposób podłączyć odległe przepompownie lub znaki drogowe do centrali nadzorującej.


Zdalne sterowanie na bazie telefonii komórkowej

Obok przemysłowych routerów telefonii komórkowej firma Phoenix Contact oferuje także kompletne rodziny produktów z zakresu przemysłowej komunikacji za pomocą telefonii komórkowej. Umożliwia to tworzenie skalowalnych rozwiązań obejmujących technikę komunikacyjną, technikę bezpieczeństwa i sterowniki zdalnej obsługi.

Powrót do góry

Do produktów dotyczących tego rozwiązania

Poniższa lista produktów zawiera komponenty, za pomocą których można wdrożyć rozwiązania z zakresu zdalnej obsługi/zdalnego serwisowania.

Alarmowanie na całym świecie przy użyciu wiadomości SMS i e-mail

Zadbaj o to, aby zawsze dysponować aktualnymi informacjami o wadliwych stanach maszyn i instalacji, oraz unikaj dzięki temu szkód. Firma Phoenix Contact zapewnia wsparcie poprzez różne rozwiązania alarmowe.

Przemysłowe urządzenia sieci komórkowej, takie jak przekaźniki SMS czy konfigurowalne wejścia ostrzegawcze i alarmujące o zakłóceniach, idealnie nadają się do monitorowania mniejszych aplikacji. W przypadku zwiększonej liczby komunikatów dostępny jest dowolnie programowalny ministerownik ILC 151 GSM/GPRS. Obydwa rozwiązania umożliwiają przesyłanie wiadomości tekstowych w formie faksów, wiadomości SMS czy e-mail. Oferują one także jedno lub kilka wyjść łączeniowych punktu współpracującego.


Nadzorowanie sieci za pomocą wiadomości SMS

Często zachodzi potrzeba, aby komunikat alarmowy w postaci wiadomości SMS był nie tylko wysyłany na telefon komórkowy, lecz także integrowany z zarządzaniem alarmami układu sterowania. Jest to możliwe dzięki sterownikowi i modemowi GSM firmy Phoenix Contact. Wiadomości SMS mogą być odbierane i dodatkowo, przykładowo za pomocą interfejsu OPC, przesyłane do układu sterowania.

Powrót do góry

Do produktów dotyczących tego rozwiązania

Poniższa lista produktów zawiera komponenty, za pomocą których można wdrożyć rozwiązania z zakresu zdalnej obsługi/zdalnego serwisowania.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij