Technologie

Technologie, które fascynują

Technologie, które fascynują

Poznaj nasze innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Podstawą naszych innowacyjnych produktów i rozwiązań są nasze technologie. Poznaj korzyści płynące ze stosowania naszych technologii.

PROFINET

PROFINET  

Powiązanie funkcji IT i automatyki przemysłowej

Wydajną i kompatybilną architekturę bazową stanowi technologia PROFINET. Funkcjonalne moduły rozszerzające spełniają wymagania najróżniejszych branż i rozwiązań.

Funkcje techniki automatyzacji uzupełniane są przez funkcje technologii informacyjnej (IT) — tym samym urządzenia i sieci PROFINET można w optymalny sposób zintegrować w środowiskach IT.

Technologia hybrydowych rozruszników silnika

Hybrydowy rozrusznik silnika CONTACTRON  

Inteligentne sterowanie silnikiem

Przełączaj, zmieniaj kierunek obrotów i zabezpieczaj silniki z wykorzystaniem technologii hybrydowych rozruszników silnika — łatwo, kompaktowo i bezpiecznie dla elektroniki!

Ochrona przeciwwybuchowa — teoria i praktyka

Broszura „Ochrona przeciwwybuchowa”  

Podstawy ochrony przeciwwybuchowej

Wykonawcy, projektanci i użytkownicy konfrontowani są z tematem ochrony przeciwwybuchowej nie tylko w klasycznych instalacjach przemysłu chemicznego i petrochemicznego. Potencjalne zagrożenia kryją się również w obszarach na pierwszy rzut oka niegroźnych, takich jak przemysł spożywczy.

W tej broszurze rozważono zagrożenia występujące w strefach zagrożonych wybuchem i zaoferowano pomoc techniczną przy codziennej pracy.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij