Modernizacja automatyki pomp do ropy naftowej w firmie RWE Niedersachsen

RWE DEA: wydobywanie i obróbka gazu ziemnego i ropy naftowej

RWE DEA jako firma o zasięgu międzynarodowym jest znana dzięki swojemu zaangażowaniu w wydobycie i obróbkę gazu ziemnego i ropy naftowej.

Siostrzana spółka koncernu RWE posiada ponad 110-letnie doświadczenie w dziedzinie poszukiwań i wydobywania obu surowców.

W roku 2009 wydobyto 2,9 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego, z czego 2,1 miliarda w Niemczech. W tym samym okresie ilość wydobytej ropy naftowej wyniosła 2,3 miliona metrów sześciennych — z tego 0,9 miliona na terenie Niemiec.

Aplikacja

Zakład wydobywczy firmy RWE DEA w Dolnej Saksonii zatrudnia 65 pracowników: są oni odpowiedzialni za nadzór, konserwację i utrzymanie ruchu wszystkich instalacji naziemnych.

Wszystkie odwierty, rurociągi i stacje są kontrolowane i sterowane z centralnego stanowiska dyspozytorskiego, obsadzonego przez całą dobę. Pracownicy pozostają w kontakcie ze stanowiskiem dyspozytorskim za pośrednictwem telefonów komórkowych. W razie zakłóceń mogą oni szybko pojawić się na miejscu — podwyższa to dyspozycyjność instalacji.

Ponieważ stacje wydobywania ropy naftowej w Dolnej Saksonii musiały zostać zmodernizowane, firma RWE DEA szukała pewnego i ekonomicznego rozwiązania automatyzacyjnego.

Sterowanie instalacjami tłoczenia ropy naftowej (nurnikowe pompy wirnikowe) było dotąd realizowane przez przekaźniki, diody oraz konwencjonalne regulatory i moduły logiczne. Dalsza eksploatacja instalacji przy użyciu takiej techniki była jednak z dnia na dzień coraz bardziej utrudniona. Przede wszystkim moduły logiki przestały już być dostępne na rynku.

Rozwiązanie

Ministerowniki dla ekonomicznej automatyzacji  

Ministerowniki dla ekonomicznej automatyzacji

Z tego powodu kierownictwo firmy szukało nowego, ekonomicznego i niezawodnego, rozwiązania automatyzacyjnego.

Wybór padł na ministerownik ILC 170 ETH firmy Phoenix Contact. Regulator Inline daje się programować za pomocą bezpłatnego środowiska programistycznego PC WORX EXPRESS. Sterownik ILC 170 ETH charakteryzuje się przy tym zintegrowanym serwerem WWW i FTP oraz możliwością dołączania do rozwiązań wizualizacyjnych bazujących na OPC.

Ponadto możliwe jest utworzenie bezpośredniego połączenia sterownika w kombinacji z biblioteką SQL z bazą danych SQL w siedzibie przedsiębiorstwa. Dzięki temu można przykładowo zarządzać danymi roboczymi lub prowadzić ich zapis.

Sterownik ILC 170 ETH jest wyposażony w dwa porty Ethernet i wtykową pamięć parametryzacji. Ponadto zakład wydobywczy w Dolnej Saksonii postawił również na układy zasilania, urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej, modemy zdalnej konserwacji i złącza rzędowe z programu CLIPLINE complete firmy Phoenix Contact.

Każda instalacja przetłaczania ropy naftowej jest wyposażona w jeden modem SHDSL. Służy on do nadzoru, wizualizacji i wgrywania aktualizacji programu. Modem ten tworzy również bezpieczne połączenie z główną administracją. Jako urządzenie peryferyjne łącza transmisyjnego wyznacza on automatycznie maksymalną szybkość transmisji danych.

Ponieważ modem SHDSL pracuje jako konwerter mediów, nie jest wymagane konfigurowanie sieci, a zatem nie jest wymagany specjalnie przeszkolony personel IT.

Podsumowanie

Pracownicy firmy RWE DEA byli zachwyceni opieką ze strony branżowych fachowców firmy Phoenix Contact.

Przykładowo dział Competence Center firmy Phoenix Contact opracował dla zakładu wydobywczego w Dolnej Saksonii kilka kompleksowych i bardzo wymagających modułów regulacyjnych.

Eksperci obu przedsiębiorstw zyskali na tej kompetentnej współpracy, która doprowadziła do nowoczesnego rozwiązania automatyzacyjnego.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij