Powrót do przegladu

Innowacyjna instalacja napięciowa w firmie Ritter Starkstromtechnik

Aplikacja

Rozdzielnie średniego i niskiego napięcia dla przemysłu i energetyki są projektowane, opracowywane i produkowane w zakładzie firmy Ritter w Olfen. Są one dostarczane jako standardowe instalacje z badaniem typu albo jako indywidualny produkt dostosowany do potrzeb klienta.

Pewną osobliwość stanowi innowacyjna rozdzielnia średniego napięcia GT 4. W rozdzielni tej — dzięki specjalnym cechom konstrukcyjnym modułu mocy — szerokość zabudowy dla wersji 31,5 KA zredukowano do 600 mm.

Innowacją w części sterowniczej instalacji jest technika zacisków z szybkozłączem QUICKON firmy Phoenix Contact.

Rozwiązanie

Złącze szczeliowe IDC  

Szybko i niezawodnie: złącze szczeliowe IDC

Przy zaciskach z szybkozłączem QUICKON przewód nie musi już być odizolowany, wyeliminowane zostają również końcówki rurkowe.

Po przycięciu przewodu na długość zostaje on skontaktowany poprzez prostą czynność wykonywaną standardowym wkrętakiem. Za pomocą typów zacisków o przekrojach znamionowych 1,5 i 2,5 mm² można przyłączać przewody od 0,34 do 2,5 mm².

Uzupełnieniem złączy przelotowych i złączy przewodów ochronnych są wielobiegunowe złącza TWIN. Za ich pomocą można szybko realizować rozdział potencjałów.

Podsumowanie

Z różnorodnymi zadaniami łączeniowymi można uporać się poprzez zastosowanie na złączach podstawowych wtyków rozłącznikowych, bezpiecznikowych i wtyków z elementami układu.

Ponadto złącza rzędowe QUICKON są dostępne w wykonaniu hybrydowym. Szybkie złącze jest tutaj łączone ze złączem śrubowym lub sprężynowym. W ten sposób użytkownik może dowolnie wybierać, kierując się wymogami klientów lub przepisami techniki przyłączeniowej.

Szybkozłącza QUICKON przewyższają wymagania odnośnych norm (na przykład EN 60998, EN 60947) i są dopuszczone według dyrektywy ATEX do zastosowania w obszarach Ex-e.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij