Powrót do przegladu

Odnowienie szwajcarskiej stacji transformatorowej wspólnie z firmą ABB

ABB Szwajcaria: wytwarzanie, przesył i rozdział prądu

ABB jest wiodącą firmą w dziedzinie techniki energetycznej i automatyzacji. Ten światowy koncern zatrudnia ponad 110 000 pracowników w około 100 krajach.

W Szwajcarii firma ABB ma około 5700 pracowników. Oddział przedsiębiorstwa ABB Power Systems Szwajcaria działa aktywnie na skalę światową w zakresie wytwarzania, przesyłu i rozdzielania prądu.

Aplikacja

Zakłady energetyczne Hinterrhein AG są operatorem mieszczącej się w kantonie Graubünden trzeciej co do wielkości zbiornikowej elektrowni wysokiego spadu w Szwajcarii.

W pozyskiwanie energii hydroelektrycznej zaangażowane były różne zakłady rozmieszczone na trzech stopniach spadku, wykorzystując energię przepływu i energię zmagazynowaną, jak również sezonowe magazynowanie wody.
Istotne udziały energii elektrycznej są przekazywane za pośrednictwem stacji transformatorowej Sils do szwajcarskiej sieci wysokiego napięcia. Sils stanowi główny punkt węzłowy poziomu napięć 220 kV i 380 kV Szwajcarii względem europejskiej sieci układu elektroenergetycznego UCTE.

Za pośrednictwem Sils wymieniane są znaczące ilości energii pomiędzy Szwajcarią, Włochami, Austrią i Niemcami. Zewnętrzne instalacje stacji transformatorowej tworzą rozległe rozdzielnie napowietrzne i grupy wielkich transformatorów o mocy 1200 MVA.

Aby zabezpieczyć przyszłą eksploatację, stacja transformatorowa Sils, wybudowana w latach 60-tych ubiegłego stulecia, musiała zostać poddana kompleksowej modernizacji. Zadanie to powierzono przedsiębiorstwu ABB Power Systems Szwajcaria. W toku bieżącej eksploatacji podczas prawie dwuletniej modernizacji odnowiono instalacje zewnętrzne i 74 przynależne szafy sterownicze.

Rozwiązanie

Aaretal, wytwarzanie energii, Quickon, QTC, prąd, ABB  

Szybkozłącza QTC

Nowe szafy sterownicze zostały wyposażone w złącza rzędowe firmy Phoenix Contact. Klient końcowy, elektrownia Hinterrhein AG, przekonał się o zaletach złączy z szybkozłączem QTC. Głównym walorem okazało się tutaj przejrzyste mechaniczne rozpoznanie stanu zacisków nożowych.

Dzięki opatentowanej mechanice w stanie zamkniętym nie jest możliwe samoczynne luzowanie się połączenia przewodu. Kolejny atut dla Elektrowni Hinterrhein AG: rodzina złączy QTC bezprzewodowo łączy się z systemem CLIPLINE complete. Oznacza to, że cały osprzęt, taki jak mostki wtykowe i wtyki pomiarowe, pasuje do wszystkich innych technik przyłączania firmy Phoenix Contact.

Oszczędność czasu w stosunku do połączeń śrubowych wynosi około 60 procent. Przy zaciskach z szybkozłączami QTC można całkowicie zrezygnować z wstępnego przygotowania przewodów, czyli odizolowania i zaciskania końcówek rurkowych. Przewód jest po prostu wtykany w otwór przyłączeniowy przewodu, a następnie za pomocą wkrętaka i lekkiego ruchu zaciskany w ostrzu. Mechanizm zatrzaskowy zabezpiecza przewód w zacisku i uniemożliwia nieprzewidziane otwarcie lub samoczynne otwieranie się zacisku.

ABB Power Systems Szwajcaria zdecydował się ponadto na drukarki BLUEMARK firmy Phoenix Contact. Drukarka o dużej szybkości wydruku służy do indywidualnego wydruku standaryzowanych mat opisowych UniCard, a więc do oznaczania zacisków, przewodów i urządzeń.

Podsumowanie

Wykonawca rozdzielni w stacji transformatorowej, firma ABB Power Systems Szwajcaria, dzięki zastosowaniu systemu szybkozłączy QTC mógł skorzystać z dużych oszczędności czasowych.

Łatwa obsługa systemu wydruków, bazującą na technologii UV oraz natychmiastowe opisy odporne na zmywanie i zdrapywanie to kolejne argumenty przemawiające na korzyść tego systemu.

Elektrownia Hinterrhein AG, ABB Power Systems Szwajcaria i Phoenix Contact — perfekcyjne połączenie.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij