Powrót do przegladu

Ochrona przeciwprzepięciowa dla szwajcarskiej elektrowni jądrowej Beznau

Axpo: wiodący szwajcarski producent prądu

Firma Nordostschweizerische Kraftwerke AG, w skrócie NOK, jest siostrzaną spółką holdingu AxpoHolding AG, szwajcarskiego dostawcy energii. NOK jest wiodącym szwajcarskim producentem prądu. Wraz z infrastrukturą sieciową zaangażowanych kantonów, przedsiębiorstw energetycznych CKW i EGL, sieć przesyłowa i rozdzielcza Axpo stanowi najbardziej znaczącą sieć energetyczną w Szwajcarii.

Wspólnie z elektrowniami kantonów i ich partnerami dystrybucyjnymi firma Axpo zaopatruje w prąd trzy miliony ludzi w pólnocno-wschodniej i centralnej Szwajcarii.

Rozwiązanie

Wytwarzanie energii, QTC, Beznau, Quickon, prąd  

Ogranicznik przepięć z funkcją rozłączania

Koncepcja firmy Phoenix Contact działa podobnie do funkcji kryjącego obrońcy w futbolu, tutaj w odniesieniu do zasadniczej części elektrowni jądrowej — sterowni. Stan wszystkich funkcji systemowych jest tutaj transparentnie kontrolowany pod względem ich dyspozycyjności. Sterownie każdego z bloków zaopatrzono podczas powtarzalnych kontroli w obszerną tarczę ochronną. Wszystkie przewody elektryczne, które są wprowadzane do wnętrza strefy ochrony, połączono z odgromnikami przepięciowymi. W ten sposób zapewniono maksymalną dyspozycyjność wszystkich systemów obejmującą gwarancję niezakłóconego przebiegu wszystkich procedur automatycznych i kontrolowanych przez człowieka.

Celem był doposażenie w przemyślany system wyrównywania potencjałów o niskiej impedancji. Bezpośrednio na użytkowanych do tej pory złączach odłącznikowych UK 5 N firmy Phoenix Contact w miejsce wtyków odłącznikowych wetknięto ograniczniki przepięć z funkcją rozłączania, przystosowane do współpracy z interfejsami, jak zwykle z przesłanką wykorzystania posiadanej przestrzeni, bez korzystania z dodatkowego miejsca.

Dostępne wcześniej listwy zaciskowe UK 4-TG firmy Phoenix Contact zostały optymalnie wykorzystane. Istniejąca instalacja techniki zarządzania pozostała nienaruszona. Nie była potrzebna żadna interwencja w istniejące okablowanie!

Dla dodatkowego zasilania energią pomocniczą zostały tylko dołączone systemy przewodów, które nie pochodzą z techniki zarządzania. Ekrany wszystkich wchodzących przewodów zostały skontaktowane na dużych powierzchniach i włączone do lokalnego wyrównania potencjałów. Złączenie doposażonych zbiorczych szyn wyrównania potencjałów z lokalnym wyrównaniem potencjałów nastąpiło za pośrednictwem złączy jednobiegunowych. Do wprowadzania przewodów zastosowano kompatybilne elektromagnetycznie zaciski śrubowe. Wszystkie systemy rurociągów wbudowano do lokalnego systemu wyrównania potencjałów, z niską impedancją i zdolnością przewodzenia prądów udarowych.

Podsumowanie

Wyrównanie potencjałów jest zbudowane w wersji izolowanej i może zostać zarówno bezpośrednio uziemione, jaki i wyprowadzone na nieuziemiony potencjał odniesienia. W gniazda o średnicy 4 mm wprowadzane są wtyki przewodów przyłączeniowych. Dzięki temu można prowadzić konserwację wtyczek przeciwprzepięciowych oraz przynależnych przewodów uziemiających bez ingerencji w instalację.

Nie bez znaczenia jest opłacalność i efektywność dokładnie dostosowanej do potrzeb ochrony przeciwprzepięciowej. Elektrownia jądrowa Beznau spełnia teraz wszystkie warunki dla dalszej bezpiecznej eksploatacji.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij